LLS/AKS 38 Retrofit, Alın kaynağı
148H3504
Bağlantı tipi: Alın kaynağı, Koruma sınıfı IP: IP67, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 28
148H3504
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akışkan Grubu | 12 |
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Bağlantı boyutu [inç] | 1 in |
| Bağlantı standardı | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Bağlantı tipi | Alın kaynağı |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrik bağlantısı boyutu | Pg 11 |
| Elektrik bağlantısı standardı | DIN 43650 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Koruma sınıfı IP | IP67 |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 28.0 bar |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 406 psig |
| Material Description | LLS 4000 Retrofit AKS 38 kit |
| Onay | CMIMEACUA |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | f384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7 |
| SCIP dosyası ürün adı | LLS 4000 |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 149 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -58 °F |
| Soğutucu akışkanlar | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Temperature range [°C] [max] | 65 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Ürün adı | Liquid level switch |
| Ürün grubu | Switches and thermostats |
| Ürün tipi | LLS/AKS 38 Retrofit |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 8.939 Kilogram |
| Net ağırlık | 8.018 Kilogram |
| Hacim | 15.822 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424285104 |
| Proposition 65 | No significant risk |