LLS 4000U, NPT
027X0375
Bağlantı tipi: NPT
027X0375
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Bağlantı boyutu [inç] | 3/4 in |
| Bağlantı İç/Dış | Harici |
| Bağlantı standardı | ANSI/ASME B1.20.3 |
| Bağlantı tipi | NPT |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Daha fazla bilgi | 0.3 bar/4.35 psi spring |
| Dahil olan parçalar | 3/4 NPT Welding Connetor |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | LLS4000U SIL2 liq lev switch w/weld conn |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | f384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7 |
| SCIP dosyası ürün adı | LLS 4000 |
| Ürün açıklaması | Sıvı Seviyesi Anahtarı |
| Ürün adı | Liquid level switch |
| Ürün grubu | Regionally specified kits |
| Ürün tipi | LLS 4000U |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 800 Gün |
| Net ağırlık | 705 Gün |
| Hacim | 4.425 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424210915 |
| Proposition 65 | No significant risk |