Danfoss logo
FQS, Danfoss Saginomiya flow switch

FQS

061H4005

Basınç bağlantısı tipi: R, Basınç bağlantısı boyutu: 1 inç, Akışkan: Glikol; Tatlı su; Nötr tuzlu su, Bağlantı tipi: Diş, Kontak fonksiyonu: SPDT

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AkışkanTatlı suGlikolNötr tuzlu su
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]80 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]5 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]176 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]41 °F
Ambalaj başına düşen miktar8 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Ayarlanabilir arttırma DN100/4 inç [l/dk] [Maks]950 l/min
Ayarlanabilir arttırma DN100/4 inç [l/dk] [Min]210 l/min
Ayarlanabilir arttırma DN125/5 inç [l/dk] [Maks]1140 l/min
Ayarlanabilir arttırma DN125/5 inç [l/dk] [Min]380 l/min
Ayarlanabilir arttırma DN150/6 inç [l/dk] [Maks]1800 l/min
Ayarlanabilir arttırma DN150/6 inç [l/dk] [Min]570 l/min
Ayarlanabilir arttırma DN25/1 inç [l/dk] [Maks]50 l/min
Ayarlanabilir arttırma DN25/1 inç [l/dk] [Min]21 l/min
Ayarlanabilir arttırma DN32/1-1/4 inç [l/dk] [Maks]102 l/min
Ayarlanabilir arttırma DN32/1-1/4 inç [l/dk] [Min]46 l/min
Ayarlanabilir arttırma DN40/1-1/2 inç [l/dk] [Maks]145 l/min
Ayarlanabilir arttırma DN40/1-1/2 inç [l/dk] [Min]68 l/min
Ayarlanabilir arttırma DN50/2 inç [l/dk] [Maks]255 l/min
Ayarlanabilir arttırma DN50/2 inç [l/dk] [Min]58 l/min
Ayarlanabilir arttırma DN65/2-1/2 inç [l/dk] [Maks]570 l/min
Ayarlanabilir arttırma DN65/2-1/2 inç [l/dk] [Min]120 l/min
Ayarlanabilir arttırma DN80/3 inç [l/dk] [Maks]880 l/min
Ayarlanabilir arttırma DN80/3 inç [l/dk] [Min]115 l/min
Ayarlanabilir azaltma DN100/4 inç [l/dk] [Maks]940 l/min
Ayarlanabilir azaltma DN100/4 inç [l/dk] [Min]200 l/min
Ayarlanabilir azaltma DN125/5 inç [l/dk] [Maks]1120 l/min
Ayarlanabilir azaltma DN125/5 inç [l/dk] [Min]350 l/min
Ayarlanabilir azaltma DN150/6 inç [l/dk] [Maks]1700 l/min
Ayarlanabilir azaltma DN150/6 inç [l/dk] [Min]530 l/min
Ayarlanabilir azaltma DN25/1 inç [l/dk] [Maks]45 l/min
Ayarlanabilir azaltma DN25/1 inç [l/dk] [Min]18 l/min
Ayarlanabilir azaltma DN32/1-1/4 inç [l/dk] [Maks]100 l/min
Ayarlanabilir azaltma DN32/1-1/4 inç [l/dk] [Min]43 l/min
Ayarlanabilir azaltma DN40/1-1/2 inç [l/dk] [Maks]140 l/min
Ayarlanabilir azaltma DN40/1-1/2 inç [l/dk] [Min]63 l/min
Ayarlanabilir azaltma DN50/2 inç [l/dk] [Maks]250 l/min
Ayarlanabilir azaltma DN50/2 inç [l/dk] [Min]50 l/min
Ayarlanabilir azaltma DN65/2-1/2 inç [l/dk] [Maks]565 l/min
Önemli özellikler
Değer
Ayarlanabilir azaltma DN65/2-1/2 inç [l/dk] [Min]105 l/min
Ayarlanabilir azaltma DN80/3 inç [l/dk] [Maks]850 l/min
Ayarlanabilir azaltma DN80/3 inç [l/dk] [Min]100 l/min
Bağlantı tipiDiş
Bakım yapılabilirNumara
Basınç bağlantısı boyutu1 inç
Basınç bağlantısı tipiR
Boru çap aralığı Ø [inç] [Maks]6 in
Boru çap aralığı Ø [inç] [Min]1 in
Boru çap aralığı Ø [mm] [Maks]150 mm
Boru çap aralığı Ø [mm] [Min]25 mm
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GövdeSU SIZDIRMAZ
Kontak fonksiyonuSPDT
Koruma sınıfı IPIP42
Maks. Akış hızı [m/sn]2 m/s
Maks. Çalışma Basıncı [bar]10.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]145 psig
Material DescriptionFQS-W30G_FLOW SWITCH
OnayCE
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]80 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-25 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]176 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-13 °F
Patlama basıncı [bar]48.0 bar
Patlama basıncı [psig]696 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Tip tanımlamasıFQS-W30G
Ürün adıFlow switch
Ürün aksesuarlarıNumara
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiFQS

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.688 Kilogram
Net ağırlık0.672 Kilogram
Hacim2.444 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428275378
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm