FQS
061H4002
Basınç bağlantısı tipi: R, Basınç bağlantısı boyutu: 1 inç, Akışkan: Glikol; Tatlı su; Nötr tuzlu su, Bağlantı tipi: Diş, Kontak fonksiyonu: SPDT
061H4002
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akışkan | Tatlı suGlikolNötr tuzlu su |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | 5 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 176 °F |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] | 41 °F |
| Ambalaj başına düşen miktar | 9 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Ayarlanabilir arttırma DN100/4 inç [l/dk] [Maks] | 950 l/min |
| Ayarlanabilir arttırma DN100/4 inç [l/dk] [Min] | 210 l/min |
| Ayarlanabilir arttırma DN125/5 inç [l/dk] [Maks] | 1140 l/min |
| Ayarlanabilir arttırma DN125/5 inç [l/dk] [Min] | 380 l/min |
| Ayarlanabilir arttırma DN150/6 inç [l/dk] [Maks] | 1800 l/min |
| Ayarlanabilir arttırma DN150/6 inç [l/dk] [Min] | 570 l/min |
| Ayarlanabilir arttırma DN25/1 inç [l/dk] [Maks] | 50 l/min |
| Ayarlanabilir arttırma DN25/1 inç [l/dk] [Min] | 21 l/min |
| Ayarlanabilir arttırma DN32/1-1/4 inç [l/dk] [Maks] | 102 l/min |
| Ayarlanabilir arttırma DN32/1-1/4 inç [l/dk] [Min] | 46 l/min |
| Ayarlanabilir arttırma DN40/1-1/2 inç [l/dk] [Maks] | 145 l/min |
| Ayarlanabilir arttırma DN40/1-1/2 inç [l/dk] [Min] | 68 l/min |
| Ayarlanabilir arttırma DN50/2 inç [l/dk] [Maks] | 255 l/min |
| Ayarlanabilir arttırma DN50/2 inç [l/dk] [Min] | 58 l/min |
| Ayarlanabilir arttırma DN65/2-1/2 inç [l/dk] [Maks] | 570 l/min |
| Ayarlanabilir arttırma DN65/2-1/2 inç [l/dk] [Min] | 120 l/min |
| Ayarlanabilir arttırma DN80/3 inç [l/dk] [Maks] | 880 l/min |
| Ayarlanabilir arttırma DN80/3 inç [l/dk] [Min] | 115 l/min |
| Ayarlanabilir azaltma DN100/4 inç [l/dk] [Maks] | 940 l/min |
| Ayarlanabilir azaltma DN100/4 inç [l/dk] [Min] | 200 l/min |
| Ayarlanabilir azaltma DN125/5 inç [l/dk] [Maks] | 1120 l/min |
| Ayarlanabilir azaltma DN125/5 inç [l/dk] [Min] | 350 l/min |
| Ayarlanabilir azaltma DN150/6 inç [l/dk] [Maks] | 1700 l/min |
| Ayarlanabilir azaltma DN150/6 inç [l/dk] [Min] | 530 l/min |
| Ayarlanabilir azaltma DN25/1 inç [l/dk] [Maks] | 45 l/min |
| Ayarlanabilir azaltma DN25/1 inç [l/dk] [Min] | 18 l/min |
| Ayarlanabilir azaltma DN32/1-1/4 inç [l/dk] [Maks] | 100 l/min |
| Ayarlanabilir azaltma DN32/1-1/4 inç [l/dk] [Min] | 43 l/min |
| Ayarlanabilir azaltma DN40/1-1/2 inç [l/dk] [Maks] | 140 l/min |
| Ayarlanabilir azaltma DN40/1-1/2 inç [l/dk] [Min] | 63 l/min |
| Ayarlanabilir azaltma DN50/2 inç [l/dk] [Maks] | 250 l/min |
| Ayarlanabilir azaltma DN50/2 inç [l/dk] [Min] | 50 l/min |
| Ayarlanabilir azaltma DN65/2-1/2 inç [l/dk] [Maks] | 565 l/min |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ayarlanabilir azaltma DN65/2-1/2 inç [l/dk] [Min] | 105 l/min |
| Ayarlanabilir azaltma DN80/3 inç [l/dk] [Maks] | 850 l/min |
| Ayarlanabilir azaltma DN80/3 inç [l/dk] [Min] | 100 l/min |
| Bağlantı tipi | Diş |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Basınç bağlantısı boyutu | 1 inç |
| Basınç bağlantısı tipi | R |
| Boru çap aralığı Ø [inç] [Maks] | 6 in |
| Boru çap aralığı Ø [inç] [Min] | 1 in |
| Boru çap aralığı Ø [mm] [Maks] | 150 mm |
| Boru çap aralığı Ø [mm] [Min] | 25 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gövde | NORMAL |
| Kontak fonksiyonu | SPDT |
| Koruma sınıfı IP | IP20 |
| Maks. Akış hızı [m/sn] | 2 m/s |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 10.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 145 psig |
| Material Description | FQS Flow Switch 030G |
| Onay | CE |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -25 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 176 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -13 °F |
| Patlama basıncı [bar] | 48.0 bar |
| Patlama basıncı [psig] | 696 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Tip tanımlaması | FQS-030G |
| Ürün adı | Flow switch |
| Ürün aksesuarları | Numara |
| Ürün grubu | Switches and thermostats |
| Ürün tipi | FQS |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.654 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.6 Kilogram |
| Hacim | 1.976 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428275385 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |