Pressure switch, KP47WB
060K4723
Regulation left side [bar]Pe: -0.2 - 7.5, Regulation right side [bar]Pe: 8 - 32, Differential left side [bar]: 0.7 - 4, Differential right side [bar]: 4, Contact function: SPDT+SPST(NO), Reset function, left side: Auto, Reset function, right side: Max convertible
060K4723
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 32 pc |
| Ambalaj biçimi | Industrial pack |
| Application note | Not applicable for liquid line |
| Bakım yapılabilir | No |
| Basınç algılama elemanı | Bellows |
| Basınç bağlantısı boyutu | 1/4 |
| Basınç bağlantısı standardı | DIN 8906 |
| Basınç bağlantısı tipi | Flare |
| Basınç Erkek/Dişi | Male |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrik bağlantısı | Rubber cable gland |
| Elektrik bağlantısı boyutu | 6-14 mm |
| EN 60947 elektrik özellikleri | Insulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 kablo özellikleri | Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2 |
| Fark sağ taraf [bar] | 4.0 bar |
| Fark sağ taraf [psi] | 58.0 psi |
| Fark sol taraf [bar] [Maks] | 4.00 bar |
| Fark sol taraf [bar] [Min] | 0.70 bar |
| Fark sol taraf [psi] [Maks] | 58.0 psi |
| Fark sol taraf [psi] [Min] | 10.0 psi |
| Kontak değeri | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 VTerminal D: 50 VA, 400 V |
| Kontak fonksiyonu | SPDT+SPST(NO) |
| Koruma sınıfı IP | IP44 |
| Koruma sınıfı Nema (~) | 2 |
| Maks. test basıncı sağ taraf [bar] | 35 bar |
| Maks. test basıncı sol taraf [bar] | 24 bar |
| Material Description | KP47WB Pressure Switch I/32 |
| MWP sağ taraf [bar] Pe | 32.0 bar |
| MWP sağ taraf [psig] Pe | 464.0 psig |
| MWP sol taraf [bar] Pe | 21.5 bar |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| MWP sol taraf [psig] Pe | 312 psig |
| Onay | CCCCECMIMDNVEACLVDPEDRINARoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -25 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 149 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -13 °F |
| Ortam Sıcaklığı Notu | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Özdeş ürün | 060-470366 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Regülasyon sağ taraf [bar]Pe [Maks] | 32.0 bar |
| Regülasyon sağ taraf [bar]Pe [Min] | 8.0 bar |
| Regülasyon sağ taraf [psig]Pe [Maks] | 464.0 psig |
| Regülasyon sağ taraf [psig]Pe [Min] | 116.0 psig |
| Regülasyon sol taraf [bar]Pe [Maks] | 7.50 bar |
| Regülasyon sol taraf [bar]Pe [Min] | -0.20 bar |
| Regülasyon sol taraf aralığı Pe | 6 inHg - 108 psig |
| Resetleme fonksiyonu, sağ taraf | Max convertible |
| Resetleme fonksiyonu, sol taraf | Auto |
| SCIP dosya no. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP dosyası ürün adı | KP KPI |
| Soğutucu akışkanlar | R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B |
| UL onay dosyası adı | E31024 |
| UL onaylı soğutkanlar | R113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Ürün açıklaması | Dual Pressure Control |
| Ürün adı | Pressure switch |
| Ürün aksesuarları | Switches accessories |
| Ürün grubu | Switches and thermostats |
| Ürün tipi | KP47WB |
| Yağ uyumluluğu | Oilfree applications |
| Yağsız soğutkanlar | R134aR513AR515B |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 480 Gün |
| Net ağırlık | 477 Gün |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255012740 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |