Danfoss logo
Pressure switch, KP17B_060-127466, 060-600466, 060-600491

KP17B

060-600466

null: -0.2 - 7.5, Regülasyon sağ taraf [bar]Pe: 8 - 32, Fark sol taraf [bar]: 0.7 - 4, Fark sağ taraf [bar]: 4, Kontak fonksiyonu: SPDT+SPST(NO), Resetleme fonksiyonu, sol taraf: Otomatik, Resetleme fonksiyonu, sağ taraf: Manuel Maks
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: KP

Önerilen alternatif: 060-600491

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar36 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Application noteNot applicable for liquid line
Bakım yapılabilirNumara
Basınç algılama elemanıKörük
Basınç bağlantısı boyutu6 mm
Basınç bağlantısı standardıEN 1254-1
Basınç bağlantısı tipiLehim, ODF
Basınç Erkek/DişiDişi
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıLastik kablo rakoru
Elektrik bağlantısı boyutu6-14 mm
EN 60947 elektrik özellikleriİzolasyon: 400 VKirlilik derecesi: 3Nominal impuls gerilimi: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 kablo özellikleriKordon, yüzüklü: 0,5-1,5 mm2Kordon, yüzüksüz: 0,7-2,5 mm2Katı/Damarlı: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fark sağ taraf [bar]4.0 bar
Fark sağ taraf [psi]58.0 psi
Fark sol taraf [bar] [Maks]4.00 bar
Fark sol taraf [bar] [Min]0.70 bar
Fark sol taraf [psi] [Maks]58.0 psi
Fark sol taraf [psi] [Min]10.0 psi
In scope of WEEEYes
KategoriIV
Kontak değeriAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 VTerminal D: 50 VA, 400 V
Kontak fonksiyonuSPDT+SPST(NO)
Koruma sınıfı IPIP30
Koruma sınıfı Nema (~)1
Maks. test basıncı sağ taraf [bar]35 bar
Maks. test basıncı sol taraf [bar]20 bar
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionKP17B Pressure Switch I/36
MWP sağ taraf [bar] Pe32.0 bar
MWP sağ taraf [psig] Pe464.0 psig
MWP sol taraf [bar] Pe17.0 bar
MWP sol taraf [psig] Pe245 psig
OnayBVCCCCECMIMDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDPEDRINARMRSRoHS Çinc UL us UL873, CS C22.2
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]65 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-25 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]149 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-13 °F
Ortam Sıcaklığı Notu80 °C/176 °F for max 120 min
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Regülasyon sağ taraf [bar]Pe [Maks]32.0 bar
Regülasyon sağ taraf [bar]Pe [Min]8.0 bar
Regülasyon sağ taraf [psig]Pe [Maks]464.0 psig
Regülasyon sağ taraf [psig]Pe [Min]116.0 psig
Regülasyon sol taraf [bar]Pe [Maks]7.50 bar
Regülasyon sol taraf [bar]Pe [Min]-0.20 bar
Regülasyon sol taraf aralığı Pe6 inHg - 108 psig
Resetleme fonksiyonu, sağ tarafManuel Maks
Resetleme fonksiyonu, sol tarafOtomatik
SCIP dosya no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dosyası ürün adıKP KPI
Soğutucu akışkanlarR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
UL markYes
UL onay dosyası adıE31024
UL onaylı soğutkanlarR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Ürün açıklamasıÇift Basınç Kontrolü
Ürün adıPressure switch
Ürün aksesuarlarıAnahtar aksesuarları
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiKP17B
Yağ uyumluluğuYağsız uygulamalar
Yağsız soğutkanlarR134aR513AR515B

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.505 Kilogram
Net ağırlık0.46 Kilogram
Hacim1.24 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428011198
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm