Danfoss logo
KP17WB Pressure Switch I/32

KP17WB

060-539466

Fark sol taraf [bar]: 1, Fark sağ taraf [bar]: 4, Kontak fonksiyonu: SPDT+SPST(NO), Resetleme fonksiyonu, sol taraf: Otomatik, Resetleme fonksiyonu, sağ taraf: MAKS DEĞİŞTİRİLEBİLİR

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar32 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Application noteNot applicable for liquid line
Bakım yapılabilirNumara
Basınç algılama elemanıKörük
Basınç bağlantısı boyutu1/4
Basınç bağlantısı standardıDIN 8906
Basınç bağlantısı tipiRakor
Basınç Erkek/DişiErkek
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıLastik kablo rakoru
Elektrik bağlantısı boyutu6-14 mm
EN 60947 elektrik özellikleriİzolasyon: 400 VKirlilik derecesi: 3Nominal impuls gerilimi: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 kablo özellikleriKordon, yüzüklü: 0,5-1,5 mm2Kordon, yüzüksüz: 0,7-2,5 mm2Katı/Damarlı: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fabrika ayarlı sağ taraf [bar]18.0 bar
Fabrika ayarlı sağ taraf [psig]261 psig
Fabrika ayarlı sol taraf [bar]1.0 bar
Fabrika ayarlı sol taraf [psig]14.5 psig
Fark sağ taraf [bar]4.0 bar
Fark sağ taraf [psi]58.0 psi
Fark sol taraf [bar]1.00 bar
Fark sol taraf [psi]14.5 psi
In scope of WEEEYes
KategoriIV
Kontak değeriAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 VTerminal D: 50 VA, 400 V
Kontak fonksiyonuSPDT+SPST(NO)
Önemli özellikler
Değer
Koruma sınıfı IPIP44
Koruma sınıfı Nema (~)2
Maks. test basıncı sağ taraf [bar]35 bar
Maks. test basıncı sol taraf [bar]20 bar
Material DescriptionKP17WB Pressure Switch I/32
MWP sağ taraf [bar] Pe32.0 bar
MWP sağ taraf [psig] Pe464.0 psig
MWP sol taraf [bar] Pe17.0 bar
MWP sol taraf [psig] Pe245 psig
OnayRoHS ÇinCCCCECMIMDNVEACLVDPEDRINARMRSUAc UL us UL873, CS C22.2
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]65 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-25 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]149 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-13 °F
Ortam Sıcaklığı Notu80 °C/176 °F for max 120 min
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Resetleme fonksiyonu, sağ tarafMAKS DEĞİŞTİRİLEBİLİR
Resetleme fonksiyonu, sol tarafOtomatik
SCIP dosya no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dosyası ürün adıKP KPI
Soğutucu akışkanlarR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
UL markYes
UL onay dosyası adıE31024
UL onaylı soğutkanlarR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Ürün açıklamasıÇift Basınç Kontrolü
Ürün adıPressure switch
Ürün aksesuarlarıAnahtar aksesuarları
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiKP17WB
Yağ uyumluluğuYağsız uygulamalar
Yağsız soğutkanlarR134aR513AR515B

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.505 Kilogram
Net ağırlık0.46 Kilogram
Hacim0.703 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428079815
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm