KP7ABS
060-508866
null: 8 - 32, Regülasyon sağ taraf [bar]Pe: 8 - 32, Fark sol taraf [bar]: 4, Fark sağ taraf [bar]: 4, Kontak fonksiyonu: 2 SPST(NC), Resetleme fonksiyonu, sol taraf: Manuel Maks, Resetleme fonksiyonu, sağ taraf: Manuel Maks
060-508866
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akışkan Grubu | 1 |
| Ambalaj başına düşen miktar | 24 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Application note | Not applicable for liquid line |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Basınç algılama elemanı | Körük |
| Basınç bağlantısı boyutu | 12 x 1.5 |
| Basınç bağlantısı notları | Kesme halkası 6 mm boru |
| Basınç bağlantısı standardı | ISO 8434-1 |
| Basınç bağlantısı tipi | M |
| Basınç Erkek/Dişi | Erkek |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dahil olan parçalar | Köşeli braket |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrik bağlantısı | Lastik kablo rakoru |
| Elektrik bağlantısı boyutu | 6-14 mm |
| EN 60947 elektrik özellikleri | İzolasyon: 400 VKirlilik derecesi: 3Nominal impuls gerilimi: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 kablo özellikleri | Kordon, yüzüklü: 0,5-1,5 mm2Kordon, yüzüksüz: 0,7-2,5 mm2Katı/Damarlı: 0,75-2,5 mm2 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Fark sağ taraf [bar] | 4.0 bar |
| Fark sağ taraf [psi] | 58.0 psi |
| Fark sol taraf [bar] | 4.00 bar |
| Fark sol taraf [psi] | 58.0 psi |
| In scope of WEEE | Yes |
| Kategori | IV |
| Kontak değeri | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Kontak fonksiyonu | 2 SPST(NC) |
| Koruma sınıfı IP | IP30 |
| Koruma sınıfı Nema (~) | 1 |
| Maks. test basıncı sağ taraf [bar] | 35 bar |
| Maks. test basıncı sol taraf [bar] | 35 bar |
| Material Description | KP7ABS Pressure Switch I/24 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| MWP sağ taraf [bar] Pe | 35.0 bar |
| MWP sağ taraf [psig] Pe | 510.0 psig |
| MWP sol taraf [bar] Pe | 35.0 bar |
| MWP sol taraf [psig] Pe | 510 psig |
| Onay | RoHS ÇinCCCCECMIMDNVEACLVDPEDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -25 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 149 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -13 °F |
| Ortam Sıcaklığı Notu | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Patlama basıncı [bar] | 140.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Regülasyon sağ taraf [bar]Pe [Maks] | 32.0 bar |
| Regülasyon sağ taraf [bar]Pe [Min] | 8.0 bar |
| Regülasyon sağ taraf [psig]Pe [Maks] | 464.0 psig |
| Regülasyon sağ taraf [psig]Pe [Min] | 116.0 psig |
| Regülasyon sol taraf [bar]Pe [Maks] | 32.00 bar |
| Regülasyon sol taraf [bar]Pe [Min] | 8.00 bar |
| Regülasyon sol taraf [psig]Pe [Maks] | 464.00 psig |
| Regülasyon sol taraf [psig]Pe [Min] | 116.00 psig |
| Resetleme fonksiyonu, sağ taraf | Manuel Maks |
| Resetleme fonksiyonu, sol taraf | Manuel Maks |
| SCIP dosya no. | ec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4 |
| SCIP dosyası ürün adı | KP Pressure Switch |
| Soğutucu akışkanlar | R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR717 |
| UL mark | Yes |
| UL onay dosyası adı | E31024 |
| UL onaylı soğutkanlar | R113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515BR717 |
| Ürün açıklaması | Çift Basınç Kontrolü |
| Ürün adı | Pressure switch |
| Ürün aksesuarları | Anahtar aksesuarları |
| Ürün grubu | Switches and thermostats |
| Ürün tipi | KP7ABS |
| Yağ uyumluluğu | Yağsız uygulamalar |
| Yağsız soğutkanlar | R134aR513AR515B |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.695 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.65 Kilogram |
| Hacim | 0.937 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428187114 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |