Danfoss logo
KP7ABS Pressure Switch , WEB060-8076

KP7ABS

060-503366

null: 8 - 32, Regülasyon sağ taraf [bar]Pe: 8 - 32, Fark sol taraf [bar]: 4, Fark sağ taraf [bar]: 4, Kontak fonksiyonu: 2 SPST(NC), Resetleme fonksiyonu, sol taraf: Manuel Maks, Resetleme fonksiyonu, sağ taraf: Manuel Maks

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar32 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Application noteNot applicable for liquid line
Bakım yapılabilirNumara
Basınç algılama elemanıKörük
Basınç bağlantısı boyutu10 x 0.75
Basınç bağlantısı standardıISO 261
Basınç bağlantısı tipiM
Basınç Erkek/DişiErkek
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıLastik kablo rakoru
Elektrik bağlantısı boyutu6-14 mm
EN 60947 elektrik özellikleriİzolasyon: 400 VKirlilik derecesi: 3Nominal impuls gerilimi: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 kablo özellikleriKordon, yüzüklü: 0,5-1,5 mm2Kordon, yüzüksüz: 0,7-2,5 mm2Katı/Damarlı: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fark sağ taraf [bar]4.0 bar
Fark sağ taraf [psi]58.0 psi
Fark sol taraf [bar]4.00 bar
Fark sol taraf [psi]58.0 psi
In scope of WEEEYes
KategoriIV
Kontak değeriAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Kontak fonksiyonu2 SPST(NC)
Koruma sınıfı IPIP30
Koruma sınıfı Nema (~)1
Maks. test basıncı sağ taraf [bar]35 bar
Maks. test basıncı sol taraf [bar]35 bar
Material DescriptionKP7ABS Pressure Switch M/32
MWP sağ taraf [bar] Pe35.0 bar
Önemli özellikler
Değer
MWP sağ taraf [psig] Pe510.0 psig
MWP sol taraf [bar] Pe35.0 bar
MWP sol taraf [psig] Pe510 psig
OnayRoHS ÇinCCCCECMIMDNVEACLVDPEDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]65 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-25 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]149 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-13 °F
Ortam Sıcaklığı Notu80 °C/176 °F for max 120 min
Patlama basıncı [bar]140.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Regülasyon sağ taraf [bar]Pe [Maks]32.0 bar
Regülasyon sağ taraf [bar]Pe [Min]8.0 bar
Regülasyon sağ taraf [psig]Pe [Maks]464.0 psig
Regülasyon sağ taraf [psig]Pe [Min]116.0 psig
Regülasyon sol taraf [bar]Pe [Maks]32.00 bar
Regülasyon sol taraf [bar]Pe [Min]8.00 bar
Regülasyon sol taraf [psig]Pe [Maks]464.00 psig
Regülasyon sol taraf [psig]Pe [Min]116.00 psig
Resetleme fonksiyonu, sağ tarafManuel Maks
Resetleme fonksiyonu, sol tarafManuel Maks
SCIP dosya no.ec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4
SCIP dosyası ürün adıKP Pressure Switch
Soğutucu akışkanlarR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR717
UL markYes
UL onay dosyası adıE31024
UL onaylı soğutkanlarR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515BR717
Ürün açıklamasıÇift Basınç Kontrolü
Ürün adıPressure switch
Ürün aksesuarlarıAnahtar aksesuarları
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiKP7ABS
Yağ uyumluluğuYağsız uygulamalar
Yağsız soğutkanlarR134aR513AR515B

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.622 Kilogram
Net ağırlık0.577 Kilogram
Hacim1.281 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428016223
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm