Danfoss logo
KP15 Pressure Switch M/16_060-206091

KP15

060-206066

null: -0.9 - 7, Regülasyon sağ taraf [bar]Pe: 8 - 32, Fark sol taraf [bar]: 0.7, Fark sağ taraf [bar]: 4, Kontak fonksiyonu: SPDT, Resetleme fonksiyonu, sol taraf: Manuel Min
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: KP

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar16 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Application noteNot applicable for liquid line
Bakım yapılabilirNumara
Basınç algılama elemanıKörük
Basınç bağlantısı boyutu1/4
Basınç bağlantısı standardıDIN 8912
Basınç bağlantısı tipiRakor somunu
Basınç Erkek/DişiDişi
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıDöner kablo konektörü
Elektrik bağlantısı boyutuNPSM 1/2 - 14
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiDişi
EN 60947 elektrik özellikleriİzolasyon: 400 VKirlilik derecesi: 3Nominal impuls gerilimi: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 kablo özellikleriKordon, yüzüklü: 0,5-1,5 mm2Kordon, yüzüksüz: 0,7-2,5 mm2Katı/Damarlı: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fark sağ taraf [bar]4.0 bar
Fark sağ taraf [psi]58.0 psi
Fark sol taraf [bar]0.70 bar
Fark sol taraf [psi]10.0 psi
In scope of WEEEYes
Kılcal boru uzunluğu [mm]900 mm
Kılcal boru uzunluğu oranı36 in
Kontak değeri120 VAC,16FLA,96LRA,3APilotÇalışma16 A dirençli, tek fazlı240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A dirençli, tek fazlıEkstra: 50 VA, 240 V AC pilot çalışma
Kontak fonksiyonuSPDT
Koruma sınıfı IPIP30
Koruma sınıfı Nema (~)1
Maks. test basıncı sağ taraf [bar]35 bar
Maks. test basıncı sol taraf [bar]20 bar
Material DescriptionKP15 Pressure Switch M/16
Önemli özellikler
Değer
MWP sağ taraf [bar] Pe32.0 bar
MWP sağ taraf [psig] Pe465.0 psig
MWP sol taraf [bar] Pe17.0 bar
MWP sol taraf [psig] Pe245 psig
OnayBVCCCCECMIMDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDRINARMRSRoHS Çinc UL us UL873, CS C22.2
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]65 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]149 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Ortam Sıcaklığı Notu80 °C/176 °F for max 120 min
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Regülasyon sağ taraf [bar]Pe [Maks]32.0 bar
Regülasyon sağ taraf [bar]Pe [Min]8.0 bar
Regülasyon sağ taraf [psig]Pe [Maks]464.0 psig
Regülasyon sağ taraf [psig]Pe [Min]116.0 psig
Regülasyon sol taraf [bar]Pe [Maks]7.00 bar
Regülasyon sol taraf [bar]Pe [Min]-0.90 bar
Regülasyon sol taraf aralığı Pe27 inHg - 101 psig
Resetleme fonksiyonu, sağ tarafManuel Maks
Resetleme fonksiyonu, sol tarafManuel Min
SCIP dosya no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dosyası ürün adıKP KPI
Soğutucu akışkanlarR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
UL markYes
UL onay dosyası adıE31024
UL onaylı soğutkanlarR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Ürün açıklamasıÇift Basınç Kontrolü
Ürün adıPressure switch
Ürün aksesuarlarıAnahtar aksesuarları
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiKP15
Yağ uyumluluğuYağsız uygulamalar
Yağsız soğutkanlarR134aR513AR515B

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.672 Kilogram
Net ağırlık0.6 Kilogram
Hacim1.281 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428012287
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm