Danfoss logo
KP25_060-208891, 060-205991

KP15

060-204691

null: -0.2 - 7.5, Regülasyon sağ taraf [bar]Pe: 8 - 32, Fark sol taraf [bar]: 0.7 - 4, Fark sağ taraf [bar]: 4, Kontak fonksiyonu: SPDT, Resetleme fonksiyonu, sol taraf: Otomatik

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar18 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Application noteNot applicable for liquid line
Bakım yapılabilirNumara
Basınç algılama elemanıKörük
Basınç bağlantısı boyutu1/4
Basınç bağlantısı standardıDIN 8912
Basınç bağlantısı tipiRakor somunu
Basınç Erkek/DişiDişi
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik bağlantısıDelik
Elektrik bağlantısı boyutu7/8 inç
Elektrik bağlantısı yorumlarıfor ½ in male pipe thread
EN 60947 elektrik özellikleriİzolasyon: 400 VKirlilik derecesi: 3Nominal impuls gerilimi: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 kablo özellikleriKordon, yüzüklü: 0,5-1,5 mm2Kordon, yüzüksüz: 0,7-2,5 mm2Katı/Damarlı: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fark sağ taraf [bar]4.0 bar
Fark sağ taraf [psi]58.0 psi
Fark sol taraf [bar] [Maks]4.00 bar
Fark sol taraf [bar] [Min]0.70 bar
Fark sol taraf [psi] [Maks]58.0 psi
Fark sol taraf [psi] [Min]10.0 psi
Kılcal boru uzunluğu [mm]900 mm
Kılcal boru uzunluğu oranı36 in
Kontak değeri120 VAC,16FLA,96LRA,3APilotÇalışma16 A dirençli, tek fazlı8 A dirençli, tek fazlıEkstra: 50 VA, 240 V AC pilot çalışma240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
Kontak fonksiyonuSPDT
Koruma sınıfı IPIP30
Koruma sınıfı Nema (~)1
Maks. test basıncı sağ taraf [bar]35 bar
Maks. test basıncı sol taraf [bar]20 bar
Material DescriptionKP15 Pressure Switch I/18
Önemli özellikler
Değer
MWP sağ taraf [bar] Pe35.0 bar
MWP sağ taraf [psig] Pe510.0 psig
MWP sol taraf [bar] Pe17.0 bar
MWP sol taraf [psig] Pe245 psig
OnayRoHS ÇinBVCCCCEDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]65 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]149 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Ortam Sıcaklığı Notu80 °C/176 °F for max 120 min
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Regülasyon sağ taraf [bar]Pe [Maks]32.0 bar
Regülasyon sağ taraf [bar]Pe [Min]8.0 bar
Regülasyon sağ taraf [psig]Pe [Maks]464.0 psig
Regülasyon sağ taraf [psig]Pe [Min]116.0 psig
Regülasyon sol taraf [bar]Pe [Maks]7.50 bar
Regülasyon sol taraf [bar]Pe [Min]-0.20 bar
Regülasyon sol taraf aralığı Pe6 inHg - 108 psig
Resetleme fonksiyonu, sağ tarafManuel Maks
Resetleme fonksiyonu, sol tarafOtomatik
SCIP dosya no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dosyası ürün adıKP KPI
Soğutucu akışkanlarR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
UL markYes
UL onay dosyası adıE31024
UL onaylı soğutkanlarR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Ürün açıklamasıÇift Basınç Kontrolü
Ürün adıPressure switch
Ürün aksesuarlarıAnahtar aksesuarları
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiKP15
Yağ uyumluluğuYağsız uygulamalar
Yağsız soğutkanlarR134aR513AR515B

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.625 Kilogram
Net ağırlık0.558 Kilogram
Hacim1.25 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428977364
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm