Danfoss logo
KP15A Pressure Switch M/10 , 060-129366

KP15A

060-129366

null: -0.2 - 7.5, Regülasyon sağ taraf [bar]Pe: 8 - 32, Fark sol taraf [bar]: 0.7 - 4, Fark sağ taraf [bar]: 4, Kontak fonksiyonu: SPDT+SPST(NO), Resetleme fonksiyonu, sol taraf: Otomatik, Resetleme fonksiyonu, sağ taraf: Otomatik

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar10 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Application noteNot applicable for liquid line
Bakım yapılabilirNumara
Basınç algılama elemanıKörük
Basınç bağlantısı boyutu10 x 0.75
Basınç bağlantısı standardıISO 261
Basınç bağlantısı tipiM
Basınç Erkek/DişiErkek
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrik bağlantısıLastik kablo rakoru
Elektrik bağlantısı boyutu6-14 mm
EN 60947 elektrik özellikleriİzolasyon: 400 VKirlilik derecesi: 3Nominal impuls gerilimi: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 kablo özellikleriKordon, yüzüklü: 0,5-1,5 mm2Kordon, yüzüksüz: 0,7-2,5 mm2Katı/Damarlı: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fark sağ taraf [bar]4.0 bar
Fark sağ taraf [psi]58.0 psi
Fark sol taraf [bar] [Maks]4.00 bar
Fark sol taraf [bar] [Min]0.70 bar
Fark sol taraf [psi] [Maks]58.0 psi
Fark sol taraf [psi] [Min]10.0 psi
In scope of WEEEYes
Kontak değeriAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 VTerminal D: 50 VA, 400 V
Kontak fonksiyonuSPDT+SPST(NO)
Koruma sınıfı IPIP44
Koruma sınıfı Nema (~)2
Maks. test basıncı sağ taraf [bar]35 bar
Maks. test basıncı sol taraf [bar]20 bar
Material DescriptionKP15A Pressure Control
MWP sağ taraf [bar] Pe35.0 bar
Önemli özellikler
Değer
MWP sağ taraf [psig] Pe510.0 psig
MWP sol taraf [bar] Pe17.0 bar
MWP sol taraf [psig] Pe245 psig
OnayRoHS ÇinBVCCCCEDNVEACGLLRLVDRINARMRSUAc UL us UL873, CS C22.2
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]65 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]149 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Ortam Sıcaklığı Notu80 °C/176 °F for max 120 min
Other RoHS documentationSaudi Arabia RoHS
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Regülasyon sağ taraf [bar]Pe [Maks]32.0 bar
Regülasyon sağ taraf [bar]Pe [Min]8.0 bar
Regülasyon sağ taraf [psig]Pe [Maks]464.0 psig
Regülasyon sağ taraf [psig]Pe [Min]116.0 psig
Regülasyon sol taraf [bar]Pe [Maks]7.50 bar
Regülasyon sol taraf [bar]Pe [Min]-0.20 bar
Regülasyon sol taraf aralığı Pe6 inHg - 108 psig
Resetleme fonksiyonu, sağ tarafOtomatik
Resetleme fonksiyonu, sol tarafOtomatik
SCIP dosya no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dosyası ürün adıKP KPI
Soğutucu akışkanlarR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515BR717
UL markYes
UL onay dosyası adıE31024
UL onaylı soğutkanlarR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR717
Ürün açıklamasıÇift Basınç Kontrolü
Ürün adıPressure switch
Ürün aksesuarlarıAnahtar aksesuarları
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiKP15A
Yağ uyumluluğuYağsız uygulamalar
Yağsız soğutkanlarR134aR513AR515B

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.768 Kilogram
Net ağırlık0.723 Kilogram
Hacim1.993 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428016155
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm