Danfoss logo
MP Differential Pressure Switch, Lube Oil Protection Switch

MP54

060B200266

Resetleme fonksiyonu: Manuel Min, Basınç bağlantısı tipi: Rakor, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4 inç, Koruma sınıfı IP: IP20, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 17
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: MP54 / MP55 / MP55A

Önerilen alternatif: 060B200291

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar21 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
AyarAzalan basınç için kesme
Bakım yapılabilirNumara
Basınç bağlantısı boyutu1/4 inç
Basınç bağlantısı standardıDIN 8906
Basınç bağlantısı tipiRakor
Basınç Erkek/DişiErkek
Çalışma aralığı DB tarafı [bar] Pe [Maks]12 bar
Çalışma aralığı DB tarafı [bar] Pe [Min]-1 bar
Çalışma aralığı DB tarafı [psig]Pe [Maks]175 psig
Çalışma aralığı DB tarafı [psig]Pe [Min]-15 psig
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanTermik zaman rölesi
Elektrik bağlantısıDöner kablo konektörü
Elektrik bağlantısı boyutuNPSM 1/2 - 14
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiDişi
Elektrik bağlantısı standardıANSI/ASME B1.20.1
EN 60947 elektrik özellikleriİzolasyon: 250 VKirlilik derecesi: 3Nominal impuls gerilimi: 4 kVKısa devre koruma, sigorta: 2 A
EN 60947 kablo özellikleriKordon, yüzüklü: 0,2-1,0 mm2Kordon, yüzüksüz: 0,2-1,5 mm2Katı/Damarlı: 0,2-1,5 mm2
EU RoHS complianceOut of scope
Kontak değeriAC=2 A, 250 VDC=0.2 A, 240 V
Kontak farkı [bar]0.20 bar
Kontak fonksiyonuSPDT
Koruma sınıfı IPIP20
Önemli özellikler
Değer
Maks. Çalışma Basıncı [bar]17.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]245 psig
Maks. test basıncı [bar] Pe22.0 bar
Maks. test basıncı [psig]319.0 psig
Material DescriptionMP54 Diff. Pressure Switch M/21
OnayCCCCECMIMEACGLLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHSRoHS ÇinTYSKUKCAc UL us UL873, CS C22.2
Onay dosyası adıE31024
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]60 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]140 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Ortam Sıcaklığı NotuBellows max 100 °C/212 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Resetleme fonksiyonuManuel Min
Röle ayırma süresi [sn]90 s
Sabit Fark [bar]0.65 bar
Sabit Fark [psi]9 psi
SCIP dosya no.d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658
Soğutucu akışkanlarR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
UL markYes
UL onaylı soğutkanlarR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
Ürün açıklamasıDiferansiyel basınç anahtarı
Ürün adıDifferential pressure switch
Ürün aksesuarlarıGenel aksesuarlar
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiMP54

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.752 Kilogram
Net ağırlık0.668 Kilogram
Hacim1.981 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428365864
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm