Danfoss logo
MP Differential Pressure Switch, Lube Oil Protection Switch

MP54

060B100991

Resetleme fonksiyonu: Manuel Min, Basınç bağlantısı tipi: Rakor, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4 inç, Koruma sınıfı IP: IP20, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 17

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar20 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
AyarAzalan basınç için kesme
Bakım yapılabilirNumara
Basınç bağlantısı boyutu1/4 inç
Basınç bağlantısı standardıDIN 8906
Basınç bağlantısı tipiRakor
Basınç Erkek/DişiErkek
Çalışma aralığı DB tarafı [bar] Pe [Maks]12 bar
Çalışma aralığı DB tarafı [bar] Pe [Min]-1 bar
Çalışma aralığı DB tarafı [psig]Pe [Maks]175 psig
Çalışma aralığı DB tarafı [psig]Pe [Min]-15 psig
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkipmanTermik zaman rölesi
Elektrik bağlantısıVidalı kablo girişi
Elektrik bağlantısı boyutuPg 13.5
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiDişi
Elektrik bağlantısı standardıDIN 40430
Elektrik özelliği standardıEN 60947-5
EN 60947 elektrik özellikleriİzolasyon: 250 VKirlilik derecesi: 3Nominal impuls gerilimi: 4 kVKısa devre koruma, sigorta: 2 A
EN 60947 kablo özellikleriKordon, yüzüklü: 0,2-1,0 mm2Kordon, yüzüksüz: 0,2-1,5 mm2Katı/Damarlı: 0,2-1,5 mm2
EU RoHS complianceOut of scope
Kontak değeriAC15=2 A, 250 VDC13=0.2 A, 250 V
Önemli özellikler
Değer
Kontak farkı [bar]0.20 bar
Kontak fonksiyonuSPDT
Koruma sınıfı IPIP20
Maks. Çalışma Basıncı [bar]17.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]245 psig
Maks. test basıncı [bar] Pe22.0 bar
Maks. test basıncı [psig]319.0 psig
Material DescriptionMP54 Diff. Pressure Switch I/20
OnayRoHS ÇinCCCCECMIMDNV∙GLEACLVDTYSKUA
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]60 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]140 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Ortam Sıcaklığı NotuBellows max 100 °C/212 °F
Özdeş ürün060B016866
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Resetleme fonksiyonuManuel Min
Röle ayırma süresi [sn]90 s
Sabit Fark [bar]0.65 bar
Sabit Fark [psi]9 psi
Soğutucu akışkanlarR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
Ürün açıklamasıDiferansiyel basınç anahtarı
Ürün adıDifferential pressure switch
Ürün aksesuarlarıGenel aksesuarlar
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiMP54

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.732 Kilogram
Net ağırlık0.635 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim1.365 Litre
EAN/UPC5702428669702