Danfoss logo
MP55A Diff. Pressure Control

MP55A

060B018266

Dife. basınç ayar aralığı [bar]: 0.3 - 4.5, Resetleme fonksiyonu: Manuel Min, Basınç bağlantısı tipi: M, Basınç bağlantısı boyutu: 12 x 1.5, Koruma sınıfı IP: IP20, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 17
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: MP54 / MP55 / MP55A

Önerilen alternatif: 060B018291

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar21 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
AyarAzalan basınç için kesme
Bakım yapılabilirNumara
Basınç bağlantısı boyutu12 x 1.5
Basınç bağlantısı notlarıKesme halkası 6 mm boru
Basınç bağlantısı standardıISO 8434-1
Basınç bağlantısı tipiM
Basınç Erkek/DişiErkek
Çalışma aralığı DB tarafı [bar] Pe [Maks]12 bar
Çalışma aralığı DB tarafı [bar] Pe [Min]-1 bar
Çalışma aralığı DB tarafı [psig]Pe [Maks]175 psig
Çalışma aralığı DB tarafı [psig]Pe [Min]-15 psig
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dife. basınç ayar aralığı [bar] [Maks]4.50 bar
Dife. basınç ayar aralığı [bar] [Min]0.30 bar
Dife. basınç ayar aralığı [MPa] [Maks]0.45 MPa
Dife. basınç ayar aralığı [MPa] [Min]0.03 MPa
Dife. basınç ayar aralığı [psi] [Maks]65.0 psi
Dife. basınç ayar aralığı [psi] [Min]4.3 psi
EkipmanTermik zaman rölesi
Elektrik bağlantısıVidalı kablo girişi
Elektrik bağlantısı boyutuPg 13.5
Elektrik bağlantısı Erkek/DişiDişi
Elektrik bağlantısı standardıDIN 40430
EN 60947 elektrik özellikleriİzolasyon: 250 VKirlilik derecesi: 3Nominal impuls gerilimi: 4 kVKısa devre koruma, sigorta: 2 A
EN 60947 kablo özellikleriKordon, yüzüklü: 0,2-1,0 mm2Kordon, yüzüksüz: 0,2-1,5 mm2Katı/Damarlı: 0,2-1,5 mm2
Önemli özellikler
Değer
EU RoHS complianceOut of scope
Fabrika ayarı [psig]9.0 psig
Kontak değeriAC15=2 A, 250 VDC13=0.2 A, 250 V
Kontak farkı [bar]0.20 bar
Kontak fonksiyonuSPDT
Koruma sınıfı IPIP20
Maks. Çalışma Basıncı [bar]17.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]245 psig
Maks. test basıncı [bar] Pe22.0 bar
Maks. test basıncı [psig]319.0 psig
Material DescriptionMP55A Diff. Pressure Control
OnayCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHSRoHS ÇinTYSKUKCA
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]60 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]140 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Ortam Sıcaklığı NotuBellows max 100 °C/212 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Resetleme fonksiyonuManuel Min
Röle ayırma süresi [sn]45 s
SCIP dosya no.d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658
Soğutucu akışkanlarR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515BR717
UL onaylı soğutkanlarR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
Ürün açıklamasıDiferansiyel basınç anahtarı
Ürün adıDifferential pressure switch
Ürün aksesuarlarıGenel aksesuarlar
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiMP55A

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.775 Kilogram
Net ağırlık0.692 Kilogram
Hacim2.144 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428365611
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm