MP55
060B017366
Dife. basınç ayar aralığı [bar]: 0.3 - 4.5, Resetleme fonksiyonu: Manuel Min, Basınç bağlantısı tipi: Rakor, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4 inç, Koruma sınıfı IP: IP20, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 17
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: MP54 / MP55 / MP55A
Önerilen alternatif: 060B017391
060B017366
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 21 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Ayar | Azalan basınç için kesme |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Basınç bağlantısı boyutu | 1/4 inç |
| Basınç bağlantısı standardı | DIN 8906 |
| Basınç bağlantısı tipi | Rakor |
| Basınç Erkek/Dişi | Erkek |
| Çalışma aralığı DB tarafı [bar] Pe [Maks] | 12 bar |
| Çalışma aralığı DB tarafı [bar] Pe [Min] | -1 bar |
| Çalışma aralığı DB tarafı [psig]Pe [Maks] | 175 psig |
| Çalışma aralığı DB tarafı [psig]Pe [Min] | -15 psig |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dife. basınç ayar aralığı [bar] [Maks] | 4.50 bar |
| Dife. basınç ayar aralığı [bar] [Min] | 0.30 bar |
| Dife. basınç ayar aralığı [MPa] [Maks] | 0.45 MPa |
| Dife. basınç ayar aralığı [MPa] [Min] | 0.03 MPa |
| Dife. basınç ayar aralığı [psi] [Maks] | 65.0 psi |
| Dife. basınç ayar aralığı [psi] [Min] | 4.3 psi |
| Ekipman | Termik zaman rölesi |
| Elektrik bağlantısı | Vidalı kablo girişi |
| Elektrik bağlantısı boyutu | Pg 13.5 |
| Elektrik bağlantısı Erkek/Dişi | Dişi |
| Elektrik bağlantısı standardı | DIN 40430 |
| Elektrik özelliği standardı | EN 60947-5 |
| EN 60947 elektrik özellikleri | İzolasyon: 250 VKirlilik derecesi: 3Nominal impuls gerilimi: 4 kVKısa devre koruma, sigorta: 2 A |
| EN 60947 kablo özellikleri | Kordon, yüzüklü: 0,2-1,0 mm2Kordon, yüzüksüz: 0,2-1,5 mm2Katı/Damarlı: 0,2-1,5 mm2 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fabrika ayarı [psig] | 9.0 psig |
| Kontak değeri | AC15=2 A, 250 VDC13=0.2 A, 250 V |
| Kontak farkı [bar] | 0.20 bar |
| Kontak fonksiyonu | SPDT |
| Koruma sınıfı IP | IP20 |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 17.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 245 psig |
| Maks. test basıncı [bar] Pe | 22.0 bar |
| Maks. test basıncı [psig] | 319.0 psig |
| Material Description | MP55 Diff. Pressure Switch M/21 |
| Onay | CCCCECMIMEACGLLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARoHSRoHS ÇinTYSKUKCA |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 140 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Ortam Sıcaklığı Notu | Bellows max 100 °C/212 °F |
| Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Resetleme fonksiyonu | Manuel Min |
| Röle ayırma süresi [sn] | 120 s |
| SCIP dosya no. | d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658 |
| Soğutucu akışkanlar | R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B |
| UL onaylı soğutkanlar | R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B |
| Ürün açıklaması | Diferansiyel basınç anahtarı |
| Ürün adı | Differential pressure switch |
| Ürün aksesuarları | Genel aksesuarlar |
| Ürün grubu | Switches and thermostats |
| Ürün tipi | MP55 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.74 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.66 Kilogram |
| Hacim | 1.921 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428365543 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |