Pressure switch, CKB
061Z4023
Reset function: Auto, Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 143
061Z4023
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 302 °F |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Ambalaj başına düşen miktar | 25 pc |
| Ambalaj biçimi | Multi pack |
| Basınç aralığı kategorisi | High pressure |
| Basınç bağlantısı boyutu | 1/4 in |
| Basınç bağlantısı notları | Deflator |
| Basınç bağlantısı tipi | Flare |
| Basınç Erkek/Dişi | Female |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Düşük aktif basınç [bar] | 120.00 bar |
| Düşük aktif basınç [psi] | 1740 psi |
| Elektrik bağlantısı | DIN Spade |
| Elektrik bağlantısı yorumları | DIN plug not included |
| Kontak değeri | AC=6 A, 250 V |
| Kontak fonksiyonu | SPDT |
| Koruma sınıfı IP | IP65 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 143.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 2074 psig |
| Material Description | CKB Pressure Switch 2UCBA4023 |
| Onay | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 158 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Özellik açıklaması | CKB-2UCBA4023 |
| Pressure connection length[in] | 1.69 in |
| Pressure connection length[mm] | 43 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Resetleme fonksiyonu | Auto |
| Soğutucu akışkanlar | R744 |
| Ürün adı | Pressure switch |
| Ürün grubu | Switches and thermostats |
| Ürün tipi | CKB |
| Yüksek aktif basınç [bar] | 130.00 bar |
| Yüksek aktif basınç [psi] | 1885 psi |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.237 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.18 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.516 Litre |
| EAN/UPC | 5715255004738 |