Danfoss logo
Pressure switch, CKB 061Z4001

Pressure switch, CKB

061Z4022

Reset function: Auto, Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 143

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]150 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]302 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Ambalaj başına düşen miktar25 pc
Ambalaj biçimiIndustrial pack
Basınç aralığı kategorisiHigh pressure
Basınç bağlantısı boyutu1/4 in
Basınç bağlantısı notlarıDeflator
Basınç bağlantısı tipiFlare
Basınç Erkek/DişiFemale
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Düşük aktif basınç [bar]107.00 bar
Düşük aktif basınç [psi]1552 psi
Elektrik bağlantısıDIN Spade
Elektrik bağlantısı yorumlarıDIN plug not included
Kontak değeriAC=6 A, 250 V
Kontak fonksiyonuSPDT
Koruma sınıfı IPIP65
Önemli özellikler
Değer
Maks. Çalışma Basıncı [bar]143.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]2074 psig
Material DescriptionCKB Pressure Switch CKB-2UCBA4022
OnayC UL US UL60730CE 0035TÜV
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]70 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]158 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Özellik açıklamasıCKB-2UCBA4022
Pressure connection length[in]1.69 in
Pressure connection length[mm]43 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Resetleme fonksiyonuAuto
Soğutucu akışkanlarR744
Ürün adıPressure switch
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiCKB
Yüksek aktif basınç [bar]117.00 bar
Yüksek aktif basınç [psi]1697 psi

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.242 Kilogram
Net ağırlık0.214 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255005803