CKB
061Z2007
Resetleme fonksiyonu: Manuel, Basınç bağlantısı tipi: Rakor, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4 inç, Koruma sınıfı IP: IP65, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 143
061Z2007
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 302 °F |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Ambalaj başına düşen miktar | 25 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Basınç aralığı kategorisi | Yüksek Basınç |
| Basınç bağlantısı boyutu | 1/4 inç |
| Basınç bağlantısı notları | Deflatör |
| Basınç bağlantısı tipi | Rakor |
| Basınç Erkek/Dişi | Dişi |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrik bağlantısı | DIN Tırnak |
| Elektrik bağlantısı yorumları | DIN plug not included |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kontak değeri | AC=6 A, 250 V |
| Kontak fonksiyonu | SPDT |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Koruma sınıfı IP | IP65 |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 143.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 2074 psig |
| Material Description | CKB Presure Switch CKB-2UCLM2007 |
| Onay | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 70 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -40 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 158 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -40 °F |
| Özellik açıklaması | CKB-2UCLM2007 |
| Pressure connection length[in] | 0.55 in |
| Pressure connection length[mm] | 14 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Resetleme fonksiyonu | Manuel |
| Soğutucu akışkanlar | R744 |
| Ürün adı | Pressure switch |
| Ürün grubu | Switches and thermostats |
| Ürün tipi | CKB |
| Yüksek aktif basınç [bar] | 46.00 bar |
| Yüksek aktif basınç [psi] | 677 psi |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.212 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.18 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.524 Liter |
| EAN/UPC | 5702424504700 |