Danfoss logo
Pressure switches, CKB-PZH, 061Z2

CKB

061Z2003

Resetleme fonksiyonu: Manuel, Basınç bağlantısı tipi: Rakor, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4 inç, Koruma sınıfı IP: IP65, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 143

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]150 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]302 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Ambalaj başına düşen miktar25 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Basınç aralığı kategorisiYüksek Basınç
Basınç bağlantısı boyutu1/4 inç
Basınç bağlantısı notlarıDeflatör
Basınç bağlantısı tipiRakor
Basınç Erkek/DişiDişi
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik bağlantısıDIN Tırnak
Elektrik bağlantısı yorumlarıDIN plug not included
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kontak değeriAC=6 A, 250 V
Kontak fonksiyonuSPDT
Önemli özellikler
Değer
Koruma sınıfı IPIP65
Maks. Çalışma Basıncı [bar]143.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]2074 psig
Material DescriptionCKB Presure Switch CKB-2UCLM2003
OnayC UL US UL60730CE 0035TÜV
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]70 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]158 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Özellik açıklamasıCKB-2UCLM2003
Pressure connection length[in]0.55 in
Pressure connection length[mm]14 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Resetleme fonksiyonuManuel
Soğutucu akışkanlarR744
Ürün adıPressure switch
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiCKB
Yüksek aktif basınç [bar]110.00 bar
Yüksek aktif basınç [psi]1595 psi

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.215 Kilogram
Net ağırlık0.18 Kilogram
Hacim0.524 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424504687
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm