Danfoss logo
Pressure switches, CKB-PSH, 061Z1

CKB

061Z1001

Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Basınç bağlantısı tipi: Rakor, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4 inç, Koruma sınıfı IP: IP65, Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 143

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]150 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]302 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-40 °F
Ambalaj başına düşen miktar25 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Basınç aralığı kategorisiYüksek Basınç
Basınç bağlantısı boyutu1/4 inç
Basınç bağlantısı notlarıDeflatör
Basınç bağlantısı tipiRakor
Basınç Erkek/DişiDişi
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Düşük aktif basınç [bar]30.00 bar
Düşük aktif basınç [psi]435 psi
Elektrik bağlantısıDIN Tırnak
Elektrik bağlantısı yorumlarıDIN plug not included
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kontak değeriAC=6 A, 250 V
Önemli özellikler
Değer
Kontak fonksiyonuSPDT
Koruma sınıfı IPIP65
Maks. Çalışma Basıncı [bar]143.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]2074 psig
Material DescriptionCKB Pressure Switch CKB-2UCLA1001
OnayC UL US UL60730CE 0035TÜV
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]70 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-40 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]158 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-40 °F
Özellik açıklamasıCKB-2UCLA1001
Pressure connection length[in]0.55 in
Pressure connection length[mm]14 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Resetleme fonksiyonuOtomatik
Soğutucu akışkanlarR744
Ürün adıPressure switch
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiCKB
Yüksek aktif basınç [bar]40.00 bar
Yüksek aktif basınç [psi]580 psi

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.207 Kilogram
Net ağırlık0.18 Kilogram
Hacim0.524 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424504731
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm