Danfoss logo
Cartridge pressure switch, CCB_061F9803, 061F9806, 061F9808

CCB, 130 bar, 100 bar

061F9911

Yüksek aktif basınç [bar]: 130, Düşük aktif basınç [bar]: 100, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Kontak fonksiyonu: SPST(NC), Basınç bağlantısı tipi: Lehim, ODM, Basınç bağlantısı boyutu [mm]: 6.35, Elektrik bağlantısı: Kablo, Koruma sınıfı IP: IP65

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]100 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-30 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]210 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-20 °F
Ambalaj başına düşen miktar20 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Bakım yapılabilirNumara
Basınç aralığı kategorisiYüksek Basınç
Basınç bağlantısı boyutu [mm]6.35 mm
Basınç bağlantısı notlarıBakır boru (tip=7 mm)
Basınç bağlantısı tipiLehim, ODM
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Düşük aktif basınç [bar]100.00 bar
Düşük aktif basınç [psi]1450 psi
Elektrik bağlantısıKablo
GövdeEPOKSİ TÜRÜ
Kablo tipiAWG18
Kablo uzunluğu [inç]59.06 in
Kablo uzunluğu [m]1.500 m
Kontak değeriAC=6 A, 250 V
Kontak fonksiyonuSPST(NC)
Koruma sınıfı IPIP65
Önemli özellikler
Değer
Maks. Çalışma Basıncı [bar]165.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]2393 psig
Material DescriptionCCB Cartridge switch 2UB06W I/20
OnayCETÜV
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]85 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-30 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]185 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-20 °F
Özellik açıklamasıCCB-2UB06W
Patlama basıncı [bar]375.0 bar
Patlama basıncı [psig]5440 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Resetleme fonksiyonuOtomatik
Soğutucu akışkanlarR744
Tel rengiSiyah
Ürün adıCartridge pressure switch
Ürün aksesuarlarıAnahtar aksesuarları
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiCCB
Yağ uyumluluğuYağsız uygulamalar
Yağsız soğutkanlarR134aR513A
Yüksek aktif basınç [bar]130.00 bar
Yüksek aktif basınç [psi]1886 psi

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık126 Gün
Net ağırlık104 Gün
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255290186
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm