Danfoss logo
Cartridge pressure switch, CCB_061F9803, 061F9806, 061F9808

CCB, 140 bar, 100 bar

061F9812

Yüksek aktif basınç [bar]: 140, Düşük aktif basınç [bar]: 100, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Kontak fonksiyonu: SPST(NC), Basınç bağlantısı tipi: Lehim, ODM, Basınç bağlantısı boyutu [mm]: 6.35, Elektrik bağlantısı: Kablo, Koruma sınıfı IP: IP65

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]100 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-30 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]210 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-20 °F
Ambalaj başına düşen miktar100 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Bakım yapılabilirNumara
Basınç aralığı kategorisiYüksek Basınç
Basınç bağlantısı boyutu [mm]6.35 mm
Basınç bağlantısı notlarıBakır boru (tip=7 mm)
Basınç bağlantısı tipiLehim, ODM
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Düşük aktif basınç [bar]100.00 bar
Düşük aktif basınç [psi]1450 psi
Elektrik bağlantısıKablo
EU RoHS complianceOut of scope
GövdeEPOKSİ TÜRÜ
Kablo tipiAWG18
Kablo uzunluğu [inç]59.06 in
Kablo uzunluğu [m]1.500 m
Kontak değeriAC=6 A, 250 V
Kontak fonksiyonuSPST(NC)
Koruma sınıfı IPIP65
Önemli özellikler
Değer
Maks. Çalışma Basıncı [bar]165.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]2393 psig
Material DescriptionCCB Cartridge Switch 2UB07W I/100
OnayCETÜV
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]85 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-30 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]185 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-20 °F
Özellik açıklamasıCCB-2UB07W
Patlama basıncı [bar]375.0 bar
Patlama basıncı [psig]5440 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Resetleme fonksiyonuOtomatik
SCIP dosya no.f33de3f9-791f-47eb-85ea-0064e2fcf12f
Soğutucu akışkanlarR744
Tel rengiSiyah
Ürün adıCartridge pressure switch
Ürün aksesuarlarıAnahtar aksesuarları
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiCCB
Yağ uyumluluğuYağsız uygulamalar
Yağsız soğutkanlarR134aR513A
Yüksek aktif basınç [bar]140.00 bar
Yüksek aktif basınç [psi]2030 psi

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.13 Kilogram
Net ağırlık0.13 Kilogram
Hacim0.223 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428258050
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm