CCB, 130 bar, 100 bar
061F9811
Yüksek aktif basınç [bar]: 130, Düşük aktif basınç [bar]: 100, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Kontak fonksiyonu: SPST(NC), Basınç bağlantısı tipi: Lehim, ODM, Basınç bağlantısı boyutu [mm]: 6.35, Elektrik bağlantısı: Kablo, Koruma sınıfı IP: IP65
061F9811
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -30 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 210 °F |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -20 °F |
| Ambalaj başına düşen miktar | 100 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Basınç aralığı kategorisi | Yüksek Basınç |
| Basınç bağlantısı boyutu [mm] | 6.35 mm |
| Basınç bağlantısı notları | Bakır boru (tip=7 mm) |
| Basınç bağlantısı tipi | Lehim, ODM |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Düşük aktif basınç [bar] | 100.00 bar |
| Düşük aktif basınç [psi] | 1450 psi |
| Elektrik bağlantısı | Kablo |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gövde | EPOKSİ TÜRÜ |
| Kablo tipi | AWG18 |
| Kablo uzunluğu [inç] | 59.06 in |
| Kablo uzunluğu [m] | 1.500 m |
| Kontak değeri | AC=6 A, 250 V |
| Kontak fonksiyonu | SPST(NC) |
| Koruma sınıfı IP | IP65 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 165.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 2393 psig |
| Material Description | CCB Cartridge switch 2UB06W I/100 |
| Onay | CETÜV |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -30 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 185 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -20 °F |
| Özellik açıklaması | CCB-2UB06W |
| Patlama basıncı [bar] | 375.0 bar |
| Patlama basıncı [psig] | 5440 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Resetleme fonksiyonu | Otomatik |
| SCIP dosya no. | f33de3f9-791f-47eb-85ea-0064e2fcf12f |
| Soğutucu akışkanlar | R744 |
| Tel rengi | Siyah |
| Ürün adı | Cartridge pressure switch |
| Ürün aksesuarları | Anahtar aksesuarları |
| Ürün grubu | Switches and thermostats |
| Ürün tipi | CCB |
| Yağ uyumluluğu | Yağsız uygulamalar |
| Yağsız soğutkanlar | R134aR513A |
| Yüksek aktif basınç [bar] | 130.00 bar |
| Yüksek aktif basınç [psi] | 1886 psi |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.126 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.104 Kilogram |
| Hacim | 0.221 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428258067 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |