CCB, 110 bar, 80 bar
061F9809
Yüksek aktif basınç [bar]: 110, Düşük aktif basınç [bar]: 80, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Kontak fonksiyonu: SPST(NC), Basınç bağlantısı tipi: Lehim, ODM, Basınç bağlantısı boyutu [mm]: 6.35, Elektrik bağlantısı: Kablo, Koruma sınıfı IP: IP65
061F9809
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -30 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 210 °F |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -20 °F |
| Ambalaj başına düşen miktar | 100 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Basınç aralığı kategorisi | Yüksek Basınç |
| Basınç bağlantısı boyutu [mm] | 6.35 mm |
| Basınç bağlantısı notları | Bakır boru (tip=7 mm) |
| Basınç bağlantısı tipi | Lehim, ODM |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Düşük aktif basınç [bar] | 80.00 bar |
| Düşük aktif basınç [psi] | 1160 psi |
| Elektrik bağlantısı | Kablo |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gövde | EPOKSİ TÜRÜ |
| Kablo tipi | AWG18 |
| Kablo uzunluğu [inç] | 59.06 in |
| Kablo uzunluğu [m] | 1.500 m |
| Kontak değeri | AC=6 A, 250 V |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kontak fonksiyonu | SPST(NC) |
| Koruma sınıfı IP | IP65 |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 165.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 2393 psig |
| Material Description | CCB Cartridge Switch 2UB04W I/100 |
| Onay | CETÜV |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -30 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 185 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -20 °F |
| Özellik açıklaması | CCB-2UB04W |
| Patlama basıncı [bar] | 375.0 bar |
| Patlama basıncı [psig] | 5440 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Resetleme fonksiyonu | Otomatik |
| Soğutucu akışkanlar | R744 |
| Tel rengi | Siyah |
| Ürün adı | Cartridge pressure switch |
| Ürün aksesuarları | Anahtar aksesuarları |
| Ürün grubu | Switches and thermostats |
| Ürün tipi | CCB |
| Yağ uyumluluğu | Yağsız uygulamalar |
| Yağsız soğutkanlar | R134aR513A |
| Yüksek aktif basınç [bar] | 110.00 bar |
| Yüksek aktif basınç [psi] | 1595 psi |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.139 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.124 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 0.218 Litre |
| EAN/UPC | 5702428258081 |