ACB, 16.5 bar, 12 bar
061F9791
Yüksek aktif basınç [bar]: 16.5, Düşük aktif basınç [bar]: 12, Resetleme fonksiyonu: Manuel, Kontak fonksiyonu: SPST(NC), Basınç bağlantısı tipi: Rakor, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4 inç, Elektrik bağlantısı: Kablo, Koruma sınıfı IP: IP65
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: ACB / CCB
061F9791
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 135 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -55 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 275 °F |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -70 °F |
| Ambalaj başına düşen miktar | 50 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Basınç aralığı kategorisi | Yüksek Basınç |
| Basınç bağlantısı boyutu | 1/4 inç |
| Basınç bağlantısı notları | Deflatör |
| Basınç bağlantısı tipi | Rakor |
| Basınç Erkek/Dişi | Dişi |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Düşük aktif basınç [bar] | 12.00 bar |
| Düşük aktif basınç [psi] | 174 psi |
| Elektrik bağlantısı | Kablo |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gövde | EPOKSİ TÜRÜ |
| Kablo tipi | AWG18 |
| Kablo uzunluğu [inç] | 118.11 in |
| Kablo uzunluğu [m] | 3.000 m |
| Kontak değeri | AC=6 A, 250 V |
| Kontak fonksiyonu | SPST(NC) |
| Koruma sınıfı IP | IP65 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 45.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 653 psig |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UB1331MW I/50 |
| Onay | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -30 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 185 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -20 °F |
| Özellik açıklaması | ACB-2UB1331MW |
| Patlama basıncı [bar] | 200.0 bar |
| Patlama basıncı [psig] | 2900 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Resetleme fonksiyonu | Manuel |
| SCIP dosya no. | 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c |
| SCIP dosyası ürün adı | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection |
| Soğutucu akışkanlar | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Tel rengi | Siyah |
| UL mark | Yes |
| UL onaylı soğutkanlar | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Ürün adı | Cartridge pressure switch |
| Ürün aksesuarları | Anahtar aksesuarları |
| Ürün grubu | Switches and thermostats |
| Ürün tipi | ACB |
| Yağ uyumluluğu | Yağsız uygulamalar |
| Yağsız soğutkanlar | R134aR513A |
| Yüksek aktif basınç [bar] | 16.50 bar |
| Yüksek aktif basınç [psi] | 239 psi |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.139 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.084 Kilogram |
| Hacim | 0.45 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428509398 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |