Danfoss logo
SPD - AUTO - EPOXY -M_ACB_061F9124, 061F9125, 061F9126

ACB, 20 bar, 16 bar

061F9126

Yüksek aktif basınç [bar]: 20, Düşük aktif basınç [bar]: 16, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Kontak fonksiyonu: SPDT, Basınç bağlantısı tipi: Rakor, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4 inç, Elektrik bağlantısı: Kablo, Koruma sınıfı IP: IP65

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]135 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-55 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]275 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-70 °F
Ambalaj başına düşen miktar50 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Bakım yapılabilirNumara
Basınç aralığı kategorisiYüksek Basınç
Basınç bağlantısı boyutu1/4 inç
Basınç bağlantısı notlarıDeflatör
Basınç bağlantısı tipiRakor
Basınç Erkek/DişiDişi
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Düşük aktif basınç [bar]16.00 bar
Düşük aktif basınç [psi]232 psi
Elektrik bağlantısıKablo
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
GövdeEPOKSİ TÜRÜ
Kablo tipiAWG18
Kablo uzunluğu [inç]59.06 in
Kablo uzunluğu [m]1.500 m
Kontak değeriAC=4 A, 250 V
Kontak fonksiyonuSPDT
Koruma sınıfı IPIP65
Önemli özellikler
Değer
Maks. Çalışma Basıncı [bar]45.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]653 psig
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UC136W I/50
OnayC UL US UL60730CE 0035TÜV
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]85 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-30 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]185 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-20 °F
Özellik açıklamasıACB-2UC136W
Patlama basıncı [bar]200.0 bar
Patlama basıncı [psig]2900 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Resetleme fonksiyonuOtomatik
SCIP dosya no.3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP dosyası ürün adıACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Soğutucu akışkanlarR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Tel rengiSİYAH+MAVİ+KIRMIZI
UL markYes
UL onaylı soğutkanlarR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Ürün adıCartridge pressure switch
Ürün aksesuarlarıAnahtar aksesuarları
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiACB
Yağ uyumluluğuYağsız uygulamalar
Yağsız soğutkanlarR134aR513A
Yüksek aktif basınç [bar]20.00 bar
Yüksek aktif basınç [psi]290 psi

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.121 Kilogram
Net ağırlık0.115 Kilogram
Hacim0.458 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428259521
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm