ACB, 20 bar, 16 bar
061F8972
Yüksek aktif basınç [bar]: 20, Düşük aktif basınç [bar]: 16, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Kontak fonksiyonu: SPST(NC), Basınç bağlantısı tipi: Lehim, ODM, Elektrik bağlantısı: Kablo, Koruma sınıfı IP: IP65
061F8972
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 135 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -55 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 275 °F |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -70 °F |
| Ambalaj başına düşen miktar | 100 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Basınç aralığı kategorisi | Yüksek Basınç |
| Basınç bağlantısı boyutu [mm] | 6.00 mm |
| Basınç bağlantısı notları | Bakır boru (tip=7 mm) |
| Basınç bağlantısı tipi | Lehim, ODM |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Düşük aktif basınç [bar] | 16.00 bar |
| Düşük aktif basınç [psi] | 232 psi |
| Elektrik bağlantısı | Kablo |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gövde | NORMAL SICAK-ERİME |
| Kablo tipi | AWG18 |
| Kablo uzunluğu [inç] | 78.74 in |
| Kablo uzunluğu [m] | 2.000 m |
| Kontak değeri | DC=0.05 A, 12 - 24 V |
| Kontak fonksiyonu | SPST(NC) |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Koruma sınıfı IP | IP65 |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 45.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 653 psig |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 4UB100W I/100 |
| Onay | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -30 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 185 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -20 °F |
| Özellik açıklaması | ACB-4UB100W |
| Patlama basıncı [bar] | 200.0 bar |
| Patlama basıncı [psig] | 2900 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Resetleme fonksiyonu | Otomatik |
| Soğutucu akışkanlar | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Tel rengi | Siyah |
| UL mark | Yes |
| UL onaylı soğutkanlar | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Ürün adı | Cartridge pressure switch |
| Ürün aksesuarları | Anahtar aksesuarları |
| Ürün grubu | Switches and thermostats |
| Ürün tipi | ACB |
| Yağ uyumluluğu | Yağsız uygulamalar |
| Yağsız soğutkanlar | R134aR513A |
| Yüksek aktif basınç [bar] | 20.00 bar |
| Yüksek aktif basınç [psi] | 290 psi |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.086 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.084 Kilogram |
| Hacim | 0.221 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428510141 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |