ACB, 11 bar, 7 bar
061F8776
Yüksek aktif basınç [bar]: 11, Düşük aktif basınç [bar]: 7, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Kontak fonksiyonu: SPST(NO), Basınç bağlantısı tipi: Lehim, ODM, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4 inç, Elektrik bağlantısı: Kablo, Koruma sınıfı IP: IP65
061F8776
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 135 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -55 °C |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 275 °F |
| Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -70 °F |
| Ambalaj başına düşen miktar | 100 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| Basınç aralığı kategorisi | Yüksek Basınç |
| Basınç bağlantısı boyutu | 1/4 inç |
| Basınç bağlantısı boyutu [mm] | 6.35 mm |
| Basınç bağlantısı notları | Bakır boru (tip=3 mm) |
| Basınç bağlantısı tipi | Lehim, ODM |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Düşük aktif basınç [bar] | 7.00 bar |
| Düşük aktif basınç [psi] | 102 psi |
| Elektrik bağlantısı | Kablo |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gövde | NORMAL SICAK-ERİME |
| Kablo tipi | AWG18 |
| Kablo uzunluğu [inç] | 3.94 in |
| Kablo uzunluğu [m] | 0.100 m |
| Kontak değeri | AC=6 A, 250 V |
| Kontak fonksiyonu | SPST(NO) |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Koruma sınıfı IP | IP65 |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 45.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 653 psig |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UA708W I/100 |
| Onay | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.] | -30 °C |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks] | 185 °F |
| Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min] | -20 °F |
| Özellik açıklaması | ACB-2UA708W |
| Patlama basıncı [bar] | 200.0 bar |
| Patlama basıncı [psig] | 2900 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Resetleme fonksiyonu | Otomatik |
| Soğutucu akışkanlar | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Tel rengi | Siyah |
| UL mark | Yes |
| UL onaylı soğutkanlar | R125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A |
| Ürün adı | Cartridge pressure switch |
| Ürün aksesuarları | Anahtar aksesuarları |
| Ürün grubu | Switches and thermostats |
| Ürün tipi | ACB |
| Yağ uyumluluğu | Yağsız uygulamalar |
| Yağsız soğutkanlar | R134aR513A |
| Yüksek aktif basınç [bar] | 11.00 bar |
| Yüksek aktif basınç [psi] | 160 psi |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.045 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.043 Kilogram |
| Hacim | 0.122 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428260732 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |