Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Spade, Solder ODM

ACB, 31 bar, 24 bar

061F8706

Yüksek aktif basınç [bar]: 31, Düşük aktif basınç [bar]: 24, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Kontak fonksiyonu: SPST(NC), Basınç bağlantısı tipi: Lehim, ODM, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4 inç, Elektrik bağlantısı: Tırnak konektörler, Koruma sınıfı IP: IP40

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]135 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-55 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]275 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-70 °F
Ambalaj başına düşen miktar50 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Bakım yapılabilirNumara
Basınç aralığı kategorisiYüksek Basınç
Basınç bağlantısı boyutu1/4 inç
Basınç bağlantısı boyutu [mm]6.35 mm
Basınç bağlantısı notlarıBakır boru (tip=3 mm)
Basınç bağlantısı tipiLehim, ODM
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Düşük aktif basınç [bar]24.00 bar
Düşük aktif basınç [psi]348 psi
Elektrik bağlantısıTırnak konektörler
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GövdeNORMAL
Kontak değeriAC=6 A, 250 V
Kontak fonksiyonuSPST(NC)
Koruma sınıfı IPIP40
Önemli özellikler
Değer
Maks. Çalışma Basıncı [bar]45.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]653 psig
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB206 I/50
OnayC UL US UL60730CECE 0035PEDTÜV
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]85 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-30 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]185 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-20 °F
Özellik açıklamasıACB-2UB206
Patlama basıncı [bar]200.0 bar
Patlama basıncı [psig]2900 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Resetleme fonksiyonuOtomatik
Soğutucu akışkanlarR1234yfR1234zeR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600aR601a
UL markYes
UL onaylı soğutkanlarR1234yfR125R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR438AR444BR448AR449AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR457AR513AR516AR600R600a
Ürün adıCartridge pressure switch
Ürün aksesuarlarıAnahtar aksesuarları
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiACB
Yağ uyumluluğuYağsız uygulamalar
Yağsız soğutkanlarR134aR513A
Yüksek aktif basınç [bar]31.00 bar
Yüksek aktif basınç [psi]450 psi

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.039 Kilogram
Net ağırlık0.037 Kilogram
Hacim0.403 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428261029
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm