Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Cable, Flare

ACB, 32 bar, 21 bar

061F8215

Yüksek aktif basınç [bar]: 32, Düşük aktif basınç [bar]: 21, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Kontak fonksiyonu: SPST(NC), Basınç bağlantısı tipi: Rakor, Basınç bağlantısı boyutu: 1/4 inç, Elektrik bağlantısı: Kablo, Koruma sınıfı IP: IP65

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]135 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-55 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]275 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-70 °F
Ambalaj başına düşen miktar50 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Bakım yapılabilirNumara
Basınç aralığı kategorisiYüksek Basınç
Basınç bağlantısı boyutu1/4 inç
Basınç bağlantısı notlarıDeflatör
Basınç bağlantısı tipiRakor
Basınç Erkek/DişiDişi
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Düşük aktif basınç [bar]21.00 bar
Düşük aktif basınç [psi]305 psi
Elektrik bağlantısıKablo
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
GövdeEPOKSİ TÜRÜ
Kablo tipiH05RN 2X0.75
Kablo uzunluğu [inç]70.87 in
Kablo uzunluğu [m]1.800 m
Kontak değeriAC=6 A, 250 V
Kontak fonksiyonuSPST(NC)
Önemli özellikler
Değer
Koruma sınıfı IPIP65
Maks. Çalışma Basıncı [bar]45.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]653 psig
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB246W I/50
OnayCE 0035
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]85 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-30 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]185 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-20 °F
Özellik açıklamasıACB-2UB246W
Patlama basıncı [bar]200.0 bar
Patlama basıncı [psig]2900 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Resetleme fonksiyonuOtomatik
SCIP dosya no.3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP dosyası ürün adıACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Soğutucu akışkanlarR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Tel rengiSiyah
Ürün adıCartridge pressure switch
Ürün aksesuarlarıAnahtar aksesuarları
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiACB
Yağ uyumluluğuYağsız uygulamalar
Yağsız soğutkanlarR134aR513A
Yüksek aktif basınç [bar]32.00 bar
Yüksek aktif basınç [psi]460 psi

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.084 Kilogram
Net ağırlık0.083 Kilogram
Hacim0.224 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428263061
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm