ACB, 6 bar
061F4050
Yüksek aktif basınç [bar]: 6, Elektrik bağlantısı: Kablo
061F4050
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 10 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrik bağlantısı | Kablo |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | ACB Cartridge Switch 2UA4033W I/10 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Özellik açıklaması | ACB-2UA4033W |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c |
| SCIP dosyası ürün adı | ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection |
| Ürün adı | Cartridge pressure switch |
| Ürün grubu | Switches and thermostats |
| Ürün tipi | ACB |
| Yüksek aktif basınç [bar] | 6.00 bar |
| Yüksek aktif basınç [psi] | 87 psi |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.141 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.118 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424693398 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |