Danfoss logo
MRF_ACB_Manual, Cable, Flare

ACB, 28 bar

061F3359

Yüksek aktif basınç [bar]: 28, Elektrik bağlantısı: Kablo

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar50 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrik bağlantısıKablo
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB3027MW I/50
Önemli özellikler
Değer
Özellik açıklamasıACB-2UB3027MW
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP dosyası ürün adıACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Ürün adıCartridge pressure switch
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiACB
Yüksek aktif basınç [bar]28.00 bar
Yüksek aktif basınç [psi]406 psi

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.197 Kilogram
Net ağırlık0.181 Kilogram
Hacim0.412 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424693879
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm