Danfoss logo
Cartridge pressure switch, ACB, Auto, Spade, Solder ODM

ACB, 25 bar, 20 bar

061F3034

Yüksek aktif basınç [bar]: 25, Düşük aktif basınç [bar]: 20, Resetleme fonksiyonu: Otomatik, Kontak fonksiyonu: SPST(NC), Basınç bağlantısı tipi: Lehim, ODM, Elektrik bağlantısı: Tırnak konektörler, Koruma sınıfı IP: IP40

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]135 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-55 °C
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Maks]275 °F
Akışkan sıcaklık aralığı [°F] [Min]-70 °F
Ambalaj başına düşen miktar300 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Bakım yapılabilirNumara
Basınç aralığı kategorisiYüksek Basınç
Basınç bağlantısı boyutu [mm]6.00 mm
Basınç bağlantısı notlarıBakır boru (tip=7 mm)
Basınç bağlantısı tipiLehim, ODM
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Düşük aktif basınç [bar]20.00 bar
Düşük aktif basınç [psi]290 psi
Elektrik bağlantısıTırnak konektörler
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GövdeNORMAL
Kontak değeriAC=6 A, 250 V
Kontak fonksiyonuSPST(NC)
Koruma sınıfı IPIP40
Önemli özellikler
Değer
Maks. Çalışma Basıncı [bar]45.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]653 psig
Material DescriptionACB Cartridge Switch 2UB72 I/300
OnayC UL US UL60730CE 0035TÜV
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Maks.]85 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°C] [Min.]-30 °C
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Maks]185 °F
Ortam sıcaklığı aralığı [°F] [Min]-20 °F
Özellik açıklamasıACB-2UB72
Patlama basıncı [bar]200.0 bar
Patlama basıncı [psig]2900 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Resetleme fonksiyonuOtomatik
Soğutucu akışkanlarR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
UL markYes
UL onaylı soğutkanlarR125R134aR22R404AR407CR407HR410AR438AR448AR449AR452AR513A
Ürün adıCartridge pressure switch
Ürün aksesuarlarıAnahtar aksesuarları
Ürün grubuSwitches and thermostats
Ürün tipiACB
Yağ uyumluluğuYağsız uygulamalar
Yağsız soğutkanlarR134aR513A
Yüksek aktif basınç [bar]25.00 bar
Yüksek aktif basınç [psi]363 psi

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.025 Kilogram
Net ağırlık0.024 Kilogram
Hacim0.062 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428268318
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm