Danfoss logo
Sight glass socket, SGP 20 RN_014L1601

SGP 20 RN, M20 x 1.5, M

014L1601

Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 52, Nem göstergesi: N göstergesi, Bağlantı tipi: M, Bağlantı boyutu: M20 x 1.5

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar19 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı boyutuM20 x 1.5
Bağlantı malzemesiPirinç
Bağlantı tipiM
Bakım yapılabilirNumara
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gövde MalzemesiPirinç
Maks. Çalışma Basıncı [bar]52.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]754 psig
Material DescriptionSGP 20 RN Sight Glass M/19x4
Nem göstergesiN göstergesi
OnayC UL US LISTELİEAC
Onay dosyası adıREF. SIVI GÖSTERGESİ 76H4
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Sarı: min nemli koşul, 25°C'deR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR410A: 266 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
Önemli özellikler
Değer
Sarı: min nemli koşul, 43°C'deR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR410A: 540 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm
SCIP dosya no.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dosyası ürün adıSG & SGP with indicator
SGS eyer uygulamasıM20 x 1.5
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]175 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-58 °F
Soğutucu akışkanlarR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
UL markYes
UL onay dosyası adıREF. SIVI GÖSTERGESİ 76H4
UL onaylı soğutkanlarR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744
Ürün adıSight glass socket
Ürün aksesuarlarıSight glass accessories
Ürün grubuSight glasses
Ürün tipiSGP 20 RN
Yağ uyumluluğuYağsız uygulamalar
Yağsız soğutkanlarR1234ze(E)R134aR513AR515B
Yeşil: maks nem koşulu, 25°C'deR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR410A: 66 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Yeşil: maks nem koşulu, 43°C'deR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR410A: 135 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.068 Kilogram
Net ağırlık0.063 Kilogram
Hacim0.086 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428838665
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm