SGP 1/2 RX, 1/2 inç, NPTF
014L1178
Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 52, Nem göstergesi: Gösterge yok, Bağlantı tipi: NPTF, Bağlantı boyutu: 1/2 inç
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: SG / SGP
014L1178
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 170 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Bağlantı boyutu | 1/2 inç |
| Bağlantı boyutu [inç] | 1/2 in |
| Bağlantı malzemesi | Pirinç |
| Bağlantı standardı | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Bağlantı tipi | NPTF |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gövde Malzemesi | Pirinç |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 52.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 754 psig |
| Material Description | SGP 1/2 RX Sight Glass I/170 |
| Nem göstergesi | Gösterge yok |
| Onay | C UL US LISTELİ |
| Onay dosyası adı | REF. SIVI GÖSTERGESİ 76H4 |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Şamandıra [adet] | 3 ad. |
| SCIP dosya no. | fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513 |
| SCIP dosyası ürün adı | SG & SGP without indicator |
| Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -50 °C |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 175 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -58 °F |
| Soğutucu akışkanlar | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515B |
| UL mark | Yes |
| UL onay dosyası adı | REF. SIVI GÖSTERGESİ 76H4 |
| UL onaylı soğutkanlar | R1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515B |
| Ürün adı | Sight glass socket |
| Ürün aksesuarları | Numara |
| Ürün grubu | Sight glasses |
| Ürün tipi | SGP 1/2 RX |
| Yağ uyumluluğu | Yağsız uygulamalar |
| Yağsız soğutkanlar | R1234ze(E)R134aR513AR515B |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.067 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.066 Kilogram |
| Hacim | 0.06 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428838658 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |