Danfoss logo
Sight glass socket, SGP 24 RI_014L1154

SGP 24 RI, M24 x 1, M

014L1154

Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 52, Nem göstergesi: I göstergesi, Bağlantı tipi: M, Bağlantı boyutu: M24 x 1

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar10 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı boyutuM24 x 1
Bağlantı malzemesiPirinç
Bağlantı tipiM
Bakım yapılabilirNumara
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalarConta
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gövde MalzemesiPirinç
Maks. Çalışma Basıncı [bar]52.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]754 psig
Material DescriptionSGP 24 RI Sight Glass M/10x6
Nem göstergesiI göstergesi
OnayC UL US LISTELİEAC
Onay dosyası adıREF. SIVI GÖSTERGESİ 76H4
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Önemli özellikler
Değer
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Sarı: min nemli koşul, 25°C'deR22: 300 ppm
Sarı: min nemli koşul, 43°C'deR22: 500 ppm
SCIP dosya no.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dosyası ürün adıSG & SGP with indicator
SGS eyer uygulamasıM24 x 1
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]175 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-58 °F
Soğutucu akışkanlarR22
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
UL markYes
UL onay dosyası adıREF. SIVI GÖSTERGESİ 76H4
UL onaylı soğutkanlarR22
Ürün adıSight glass socket
Ürün aksesuarlarıSight glass accessories
Ürün grubuSight glasses
Ürün tipiSGP 24 RI
Yeşil: maks nem koşulu, 25°C'deR22: 150 ppm
Yeşil: maks nem koşulu, 43°C'deR22: 250 ppm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.086 Kilogram
Net ağırlık0.082 Kilogram
Hacim0.086 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428819206
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm