Danfoss logo
Sight glass socket, SGP 24 RX_014L1066

SGP 24 RX, M24 x 1, M

014L1066

Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 52, Nem göstergesi: Gösterge yok, Bağlantı tipi: M, Bağlantı boyutu: M24 x 1

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar80 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Bağlantı boyutuM24 x 1
Bağlantı malzemesiPirinç
Bağlantı tipiM
Bakım yapılabilirNumara
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalarConta
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gövde MalzemesiPirinç
Maks. Çalışma Basıncı [bar]52.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]754 psig
Material DescriptionSGP 24 RX Sight Glass I/80
Nem göstergesiGösterge yok
OnayC UL US LISTELİEAC
Önemli özellikler
Değer
Onay dosyası adıREF. SIVI GÖSTERGESİ 76H4
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP dosyası ürün adıSG & SGP without indicator
SGS eyer uygulamasıM24 x 1
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]175 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-58 °F
Soğutucu akışkanlarR1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR744
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
UL markYes
UL onay dosyası adıREF. SIVI GÖSTERGESİ 76H4
UL onaylı soğutkanlarR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515BR744
Ürün adıSight glass socket
Ürün aksesuarlarıSight glass accessories
Ürün grubuSight glasses
Ürün tipiSGP 24 RX

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.079 Kilogram
Net ağırlık0.079 Kilogram
Hacim0.028 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428818964
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm