Danfoss logo
Sight glass socket, SGP 1/2 RI, CADMODEL

SGP 1/2 RI, 1/2 inç, NPT

014L0131

Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 52, Nem göstergesi: I göstergesi, Bağlantı tipi: NPT, Bağlantı boyutu: 1/2 inç

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar19 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı boyutu1/2 inç
Bağlantı boyutu [inç]1/2 in
Bağlantı malzemesiPirinç
Bağlantı standardıANSI/ASME B1.20.1
Bağlantı tipiNPT
Bakım yapılabilirNumara
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gövde MalzemesiPirinç
Maks. Çalışma Basıncı [bar]52.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]754 psig
Material DescriptionSGP 1/2 RI Sight Glass M/19x4
Nem göstergesiI göstergesi
OnayC UL US LISTELİ
Onay dosyası adıREF. SIVI GÖSTERGESİ 76H4
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Önemli özellikler
Değer
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Şamandıra [adet]3 ad.
Sarı: min nemli koşul, 25°C'deR22: 300 ppm
Sarı: min nemli koşul, 43°C'deR22: 500 ppm
SCIP dosya no.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dosyası ürün adıSG & SGP with indicator
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]175 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-58 °F
Soğutucu akışkanlarR22
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
UL markYes
UL onay dosyası adıREF. SIVI GÖSTERGESİ 76H4
UL onaylı soğutkanlarR22
Ürün adıSight glass socket
Ürün aksesuarlarıNumara
Ürün grubuSight glasses
Ürün tipiSGP 1/2 RI
Yeşil: maks nem koşulu, 25°C'deR22: 150 ppm
Yeşil: maks nem koşulu, 43°C'deR22: 250 ppm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.076 Kilogram
Net ağırlık0.074 Kilogram
Hacim0.086 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428840163
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm