Danfoss logo
SGP RX sight glass, socket type without indicator

SGP 3/4 RX, 3/4 inç, NPT

014L0005

Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 52, Bağlantı tipi: NPT, Bağlantı boyutu: 3/4 inç

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar19 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı boyutu3/4 inç
Bağlantı boyutu [inç]3/4 in
Bağlantı malzemesiPirinç
Bağlantı standardıANSI/ASME B1.20.1
Bağlantı tipiNPT
Bakım yapılabilirNumara
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gövde MalzemesiPirinç
Maks. Çalışma Basıncı [bar]52.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]754 psig
Material DescriptionSGP 3/4 RX Sight Glass M/19x4
Nem göstergesiGösterge yok
OnayC UL US LISTELİ
Onay dosyası adıREF. SIVI GÖSTERGESİ 76H4
Önemli özellikler
Değer
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Şamandıra [adet]1 ad.
SCIP dosya no.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP dosyası ürün adıSG & SGP without indicator
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]175 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-58 °F
Soğutucu akışkanlarR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515B
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
UL markYes
UL onay dosyası adıREF. SIVI GÖSTERGESİ 76H4
UL onaylı soğutkanlarR1233zd(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR450AR452AR463AR507AR513AR515B
Ürün adıSight glass socket
Ürün aksesuarlarıNumara
Ürün grubuSight glasses
Ürün tipiSGP 3/4 RX
Yağ uyumluluğuYağsız uygulamalar
Yağsız soğutkanlarR1234ze(E)R134aR513AR515B

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.102 Kilogram
Net ağırlık0.092 Kilogram
Hacim0.086 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428818940
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm