Danfoss logo
Sight glass socket, SGR_014-1605

SGR, M20 x 1.5, M

014-1605

Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 46, Nem göstergesi: Gösterge yok, Bağlantı tipi: M, Bağlantı boyutu: M20 x 1.5

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar80 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Bağlantı boyutuM20 x 1.5
Bağlantı malzemesiPirinç
Bağlantı tipiM
Bakım yapılabilirNumara
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gövde MalzemesiPirinç
Maks. Çalışma Basıncı [bar]46.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]667 psig
Material DescriptionSGR Sight Glass I/80
Nem göstergesiGösterge yok
OnayC UL US LISTELİ
Onay dosyası adıREF. SIVI GÖSTERGESİ 76H4
Önemli özellikler
Değer
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP dosyası ürün adıSG & SGP without indicator
SGS eyer uygulamasıM20 x 1.5
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]175 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-58 °F
Soğutucu akışkanlarR134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
UL markYes
UL onay dosyası adıREF. SIVI GÖSTERGESİ 76H4
UL onaylı soğutkanlarR134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Ürün adıSight glass socket
Ürün aksesuarlarıSight glass accessories
Ürün grubuSight glasses
Ürün tipiSGR

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.052 Kilogram
Net ağırlık0.045 Kilogram
Hacim0.1 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428289184
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm