SGRH, M20 x 1.5, M
014-1603
Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 46, Nem göstergesi: N göstergesi, Bağlantı tipi: M, Bağlantı boyutu: M20 x 1.5
014-1603
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 19 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bağlantı boyutu | M20 x 1.5 |
| Bağlantı malzemesi | Pirinç |
| Bağlantı tipi | M |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gövde Malzemesi | Pirinç |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 46.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 667 psig |
| Material Description | SGRH Sight Glass M/19x4 |
| Nem göstergesi | N göstergesi |
| Onay | C UL US LISTELİ |
| Onay dosyası adı | REF. SIVI GÖSTERGESİ 76H4 |
| Özdeş ürün | 014-1602 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Sarı: min nemli koşul, 25°C'de | R410A: 266 ppm |
| Sarı: min nemli koşul, 43°C'de | R410A: 540 ppm |
| SCIP dosya no. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP dosyası ürün adı | SG & SGP with indicator |
| SGS eyer uygulaması | M20 x 1.5 |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 175 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -58 °F |
| Soğutucu akışkanlar | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| UL mark | Yes |
| UL onay dosyası adı | REF. SIVI GÖSTERGESİ 76H4 |
| UL onaylı soğutkanlar | R410A |
| Ürün adı | Sight glass socket |
| Ürün aksesuarları | Sight glass accessories |
| Ürün grubu | Sight glasses |
| Ürün tipi | SGRH |
| Yeşil: maks nem koşulu, 25°C'de | R410A: 66 ppm |
| Yeşil: maks nem koşulu, 43°C'de | R410A: 135 ppm |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.062 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.024 Kilogram |
| Hacim | 0.081 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428164566 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |