Danfoss logo
Sight glass socket, SGRN_014-1155

SGRN, M24 x 1, M

014-1155

Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 35, Nem göstergesi: N göstergesi, Bağlantı tipi: M, Bağlantı boyutu: M24 x 1

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar10 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı boyutuM24 x 1
Bağlantı malzemesiPirinç
Bağlantı tipiM
Bakım yapılabilirNumara
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
Dahil olan parçalarConta
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gövde MalzemesiPirinç
Maks. Çalışma Basıncı [bar]35.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]500 psig
Material DescriptionSGRN Sight Glass M/10x6
Nem göstergesiN göstergesi
OnayC UL US LISTELİ
Onay dosyası adıREF. SIVI GÖSTERGESİ 76H4
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Önemli özellikler
Değer
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Sarı: min nemli koşul, 25°C'deR134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm
Sarı: min nemli koşul, 43°C'deR134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm
SCIP dosya no.967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313
SCIP dosyası ürün adıSG & SGP with indicator
SGS eyer uygulamasıM24 x 1
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]175 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-58 °F
Soğutucu akışkanlarR1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
UL markYes
UL onay dosyası adıREF. SIVI GÖSTERGESİ 76H4
UL onaylı soğutkanlarR134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Ürün adıSight glass socket
Ürün aksesuarlarıSight glass accessories
Ürün grubuSight glasses
Ürün tipiSGRN
Yeşil: maks nem koşulu, 25°C'deR134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm
Yeşil: maks nem koşulu, 43°C'deR134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.084 Kilogram
Net ağırlık0.07 Kilogram
Hacim0.086 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428289016
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm