SGRI, M24 x 1, M
014-1154
Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 35, Nem göstergesi: I göstergesi, Bağlantı tipi: M, Bağlantı boyutu: M24 x 1
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: SG / SGP
014-1154
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 10 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bağlantı boyutu | M24 x 1 |
| Bağlantı malzemesi | Pirinç |
| Bağlantı tipi | M |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| Dahil olan parçalar | Conta |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gövde Malzemesi | Pirinç |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 35.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 500 psig |
| Material Description | SGRI Sight Glass M/10x6 |
| Nem göstergesi | I göstergesi |
| Onay | C UL US LISTELİ |
| Onay dosyası adı | REF. SIVI GÖSTERGESİ 76H4 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Sarı: min nemli koşul, 25°C'de | R22: 300 ppm |
| Sarı: min nemli koşul, 43°C'de | R22: 500 ppm |
| SCIP dosya no. | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
| SGS eyer uygulaması | M24 x 1 |
| Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -50 °C |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 175 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -58 °F |
| Soğutucu akışkanlar | R22 |
| UL mark | Yes |
| UL onay dosyası adı | REF. SIVI GÖSTERGESİ 76H4 |
| UL onaylı soğutkanlar | R22 |
| Ürün adı | Sight glass socket |
| Ürün aksesuarları | Sight glass accessories |
| Ürün grubu | Sight glasses |
| Ürün tipi | SGRI |
| Yeşil: maks nem koşulu, 25°C'de | R22: 150 ppm |
| Yeşil: maks nem koşulu, 43°C'de | R22: 250 ppm |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.082 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.07 Kilogram |
| Hacim | 0.086 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428289009 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |