SGR, M24 x 1, M
014-1066
Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 35, Nem göstergesi: Gösterge yok, Bağlantı tipi: M, Bağlantı boyutu: M24 x 1
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: SG / SGP
014-1066
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 80 ad. |
| Ambalaj biçimi | Endüstriyel paket |
| Bağlantı boyutu | M24 x 1 |
| Bağlantı malzemesi | Pirinç |
| Bağlantı tipi | M |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| Daha fazla bilgi | Soket ünitesi için diş |
| Dahil olan parçalar | Conta |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gövde Malzemesi | Pirinç |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 35.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 500 psig |
| Material Description | SG 2 1/8in Saddle I/80 |
| Nem göstergesi | Gösterge yok |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Onay | C UL US LISTELİ |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | d64be145-2cb1-4f9e-b131-1e4b19976626 |
| SCIP dosyası ürün adı | Electric control valve body(2) |
| SGS eyer uygulaması | M24 x 1 |
| Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -50 °C |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 175 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -58 °F |
| Soğutucu akışkanlar | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| UL mark | Yes |
| UL onay dosyası adı | REF. SIVI GÖSTERGESİ 76H4 |
| UL onaylı soğutkanlar | R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Ürün adı | Sight glass socket |
| Ürün aksesuarları | Sight glass accessories |
| Ürün grubu | Sight glasses |
| Ürün tipi | SGR |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.077 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.07 Kilogram |
| Hacim | 0.078 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428255646 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |