Danfoss logo
Sight glass socket, SGR_014-0276

SGR, 1/2, R

014-0276

Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 35, Nem göstergesi: Gösterge yok, Bağlantı tipi: R, Bağlantı boyutu: 1/2
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: SG / SGP

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar170 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Bağlantı boyutu1/2
Bağlantı boyutu [inç]1/2
Bağlantı İç/DışHarici
Bağlantı malzemesiPirinç
Bağlantı standardıISO 7-1
Bağlantı tipiR
Bakım yapılabilirNumara
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gövde MalzemesiPirinç
Maks. Çalışma Basıncı [bar]35.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]500 psig
Material DescriptionSGR Sight Glass I/170
Nem göstergesiGösterge yok
OnayC UL US LISTELİ
Önemli özellikler
Değer
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Şamandıra [adet]3 ad.
SCIP dosya no.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP dosyası ürün adıSG & SGP without indicator
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]80 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-50 °C
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]175 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-58 °F
Soğutucu akışkanlarR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
UL markYes
UL onay dosyası adıREF. SIVI GÖSTERGESİ 76H4
UL onaylı soğutkanlarR134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Ürün adıSight glass socket
Ürün aksesuarlarıNumara
Ürün grubuSight glasses
Ürün tipiSGR
Yağ uyumluluğuYağsız uygulamalar
Yağsız soğutkanlarR134aR513A

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.055 Kilogram
Net ağırlık0.053 Kilogram
Hacim0.066 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428288620
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm