SGRI, 1/2 inç, NPT
014-0131
Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 35, Nem göstergesi: I göstergesi, Bağlantı tipi: NPT, Bağlantı boyutu: 1/2 inç
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: SG / SGP
014-0131
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 19 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bağlantı boyutu | 1/2 inç |
| Bağlantı boyutu [inç] | 1/2 in |
| Bağlantı malzemesi | Pirinç |
| Bağlantı standardı | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Bağlantı tipi | NPT |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gövde Malzemesi | Pirinç |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 35.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 500 psig |
| Material Description | SGRI Sight Glass M/19x4 |
| Nem göstergesi | I göstergesi |
| Onay | C UL US LISTELİ |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Şamandıra [adet] | 3 ad. |
| Sarı: min nemli koşul, 25°C'de | R22: 300 ppm |
| Sarı: min nemli koşul, 43°C'de | R22: 500 ppm |
| SCIP dosya no. | 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297 |
| Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -50 °C |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 175 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -58 °F |
| Soğutucu akışkanlar | R22 |
| UL mark | Yes |
| UL onay dosyası adı | REF. SIVI GÖSTERGESİ 76H4 |
| UL onaylı soğutkanlar | R22 |
| Ürün adı | Sight glass socket |
| Ürün aksesuarları | Numara |
| Ürün grubu | Sight glasses |
| Ürün tipi | SGRI |
| Yeşil: maks nem koşulu, 25°C'de | R22: 150 ppm |
| Yeşil: maks nem koşulu, 43°C'de | R22: 250 ppm |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.073 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.064 Kilogram |
| Hacim | 0.086 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428288545 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |