SGRN, 1/2 inç, NPT
014-0006
Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 35, Nem göstergesi: N göstergesi, Bağlantı tipi: NPT, Bağlantı boyutu: 1/2 inç
014-0006
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Ambalaj başına düşen miktar | 19 ad. |
| Ambalaj biçimi | Çoklu paket |
| Bağlantı boyutu | 1/2 inç |
| Bağlantı boyutu [inç] | 1/2 in |
| Bağlantı malzemesi | Pirinç |
| Bağlantı standardı | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Bağlantı tipi | NPT |
| Bakım yapılabilir | Numara |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gövde Malzemesi | Pirinç |
| Maks. Çalışma Basıncı [bar] | 35.0 bar |
| Maks. Çalışma Basıncı [psig] | 500 psig |
| Material (EF002169) | Brass |
| Material Description | SGRN Sight Glass M/19x4 |
| Nem göstergesi | N göstergesi |
| Onay | C UL US LISTELİ |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Şamandıra [adet] | 3 ad. |
| Sarı: min nemli koşul, 25°C'de | R134a: 100 ppmR22: 120 ppmR404A: 70 ppmR407A: 115 ppmR407C: 140 ppmR407F: 168 ppmR448A: 110 ppmR449A: 105 ppmR450A: 148 ppmR452A: 79 ppmR507A: 60 ppmR513A: 75 ppm |
| Sarı: min nemli koşul, 43°C'de | R134a: 170 ppmR22: 200 ppmR404A: 100 ppmR407A: 192 ppmR407C: 225 ppmR407F: 240 ppmR448A: 227 ppmR449A: 200 ppmR450A: 245 ppmR452A: 143 ppmR507A: 110 ppmR513A: 123 ppm |
| SCIP dosya no. | 967c0700-c0a7-4862-a521-6146e31f5313 |
| SCIP dosyası ürün adı | SG & SGP with indicator |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Maks] | 175 °F |
| Sıcaklık aralığı [°F] [Min] | -58 °F |
| Soğutucu akışkanlar | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| UL mark | Yes |
| UL onay dosyası adı | REF. SIVI GÖSTERGESİ 76H4 |
| UL onaylı soğutkanlar | R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Ürün adı | Sight glass socket |
| Ürün aksesuarları | Numara |
| Ürün grubu | Sight glasses |
| Ürün tipi | SGRN |
| Yağ uyumluluğu | Yağsız uygulamalar |
| Yağsız soğutkanlar | R134aR513A |
| Yeşil: maks nem koşulu, 25°C'de | R134a: 30 ppmR22: 30 ppmR404A: 20 ppmR407A: 29 ppmR407C: 30 ppmR407F: 30 ppmR448A: 28 ppmR449A: 29 ppmR450A: 23 ppmR452A: 20 ppmR507A: 15 ppmR513A: 22 ppm |
| Yeşil: maks nem koşulu, 43°C'de | R134a: 45 ppmR22: 50 ppmR404A: 25 ppmR407A: 48 ppmR407C: 60 ppmR407F: 60 ppmR448A: 70 ppmR449A: 53 ppmR450A: 46 ppmR452A: 30 ppmR507A: 30 ppmR513A: 22 ppm |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.074 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.06 Kilogram |
| Hacim | 0.086 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422108559 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |