Danfoss logo
Sight glass socket, SGR_014-0005

SGR, 3/4 inç, NPT

014-0005

Maks. Çalışma Basıncı [bar]: 35, Nem göstergesi: Gösterge yok, Bağlantı tipi: NPT, Bağlantı boyutu: 3/4 inç

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar19 ad.
Ambalaj biçimiÇoklu paket
Bağlantı boyutu3/4 inç
Bağlantı boyutu [inç]3/4 in
Bağlantı malzemesiPirinç
Bağlantı standardıANSI/ASME B1.20.1
Bağlantı tipiNPT
Bakım yapılabilirNumara
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gövde MalzemesiPirinç
Maks. Çalışma Basıncı [bar]35.0 bar
Maks. Çalışma Basıncı [psig]500 psig
Material DescriptionSGR Sight Glass M/19x4
Önemli özellikler
Değer
Nem göstergesiGösterge yok
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Şamandıra [adet]1 ad.
SCIP dosya no.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP dosyası ürün adıSG & SGP without indicator
Sıcaklık aralığı [°F] [Maks]175 °F
Sıcaklık aralığı [°F] [Min]-58 °F
Soğutucu akışkanlarR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Ürün adıSight glass socket
Ürün aksesuarlarıNumara
Ürün grubuSight glasses
Ürün tipiSGR
Yağ uyumluluğuYağsız uygulamalar
Yağsız soğutkanlarR134aR513A

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.094 Kilogram
Net ağırlık0.084 Kilogram
Hacim0.086 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702422052784
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm