Danfoss logo
Sight glass saddle, SGS

Sight glass saddle, SGS, 1 1/8 in

014-1571

Type designation: Tube fitting, Used for product: SGP 20 RN; SGR; SGRH

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar10 pc
Ambalaj biçimiMulti pack
Bağlantı boyutu [inç]1 1/8 in
Boru boyutu [inç]1 1/8 in
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gözetleme camı bağlantısıM20 x 1.5
Kullanıldığı ürünSGP 20 RNSGRSGRH
Kullanıldığı ürün yorumlarıTube fitting
Maks. Çalışma Basıncı [bar]52.0 bar
Önemli özellikler
Değer
Maks. Çalışma Basıncı [psig]754 psig
Material DescriptionSGS 1 1/8in Sight Glass Saddle M/10x6
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.fe462a0b-b108-47f9-a3da-419442967513
SCIP dosyası ürün adıSG & SGP without indicator
Tip tanımlamasıTube fitting
Ürün adıSight glass saddle
Ürün grubuSight glass accessories
Ürün tipiSGS

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.063 Kilogram
Net ağırlık0.051 Kilogram
Hacim0.086 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715255009580
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm